Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1394ServoAnalogDrive)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI | Parámetro del variador |
LogicStatus | INT | Binario | Estado tipo 2 | 18 | |
0 | BOOL | Binario | |||
1 | BOOL | Binario | |||
2 | BOOL | Binario | |||
3 | BOOL | Binario | |||
4 | BOOL | Binario | |||
5 | BOOL | Binario | |||
6 | BOOL | Binario | |||
7 | BOOL | Binario | |||
8 | BOOL | Binario | |||
9 | BOOL | Binario | |||
10 | BOOL | Binario | |||
11 | BOOL | Binario | |||
12 | BOOL | Binario | |||
13 | BOOL | Binario | |||
14 | BOOL | Binario | |||
15 | BOOL | Binario | |||
Retroalimentación | INT | Decimal | Retroalimentación |
Tipos de datos (data types) de salida
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción de SCANPort |
LogicCommand | INT | Binario | Comando lógico | |
0 | BOOL | Binario | ||
1 | BOOL | Binario | ||
2 | BOOL | Binario | ||
3 | BOOL | Binario | ||
4 | BOOL | Binario | ||
5 | BOOL | Binario | ||
6 | BOOL | Binario | ||
7 | BOOL | Binario | ||
8 | BOOL | Binario | ||
9 | BOOL | Binario | ||
10 | BOOL | Binario | ||
11 | BOOL | Binario | ||
12 | BOOL | Binario | ||
13 | BOOL | Binario | ||
14 | BOOL | Binario | ||
15 | BOOL | Binario | ||
Referencia | INT | Decimal | Referencia |
Entregue su opinión