Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1336T mediante adaptador ControlNet)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
CONSEJO:
estos tipos de datos (data types) no se aplican al variador 1336T si se accede a él mediante la tarjeta de adaptador ControlNet. Si accede al variador 1336T mediante el módulo (module) de comunicaciones 1203-CN1, los tipos de datos (data types) son distintos.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1336T_AC_DRIVE:I:0
Formato de comunicación Datos
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de parámetros | Parámetro del variador |
DriveDataOut0* | INT | Decimal | Salida CntlNet 0 | 351 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut1* | INT | Decimal | Salida CntlNet 1 | 352 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut2* | INT | Decimal | Salida CntlNet 2 | 353 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut3* | INT | Decimal | Salida CntlNet 3 | 354 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut4* | INT | Decimal | Salida CntlNet 4 | 355 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut5* | INT | Decimal | Salida CntlNet 5 | 356 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut6* | INT | Decimal | Salida CntlNet 6 | 357 <- Definido por el usuario |
DriveDataOut7* | INT | Decimal | Salida CntlNet 7 | 358 <- Definido por el usuario |
* El significado real del valor de salida del variador se determina vinculando con DriveExecutive el parámetro de salida CntlNet X al parámetro de origen deseado del variador.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1336T_AC_DRIVE:O:0
Formato de comunicación Datos
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción | Parámetro del variador |
DriveDataIn0* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 0 | 322 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn1* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 1 | 323 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn2* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 2 | 324 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn3* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 3 | 325 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn4* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 4 | 326 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn5* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 5 | 327 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn6* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 6 | 328 <- Definido por el usuario |
DriveDataIn7* | INT | Decimal | Entrada CntlNet 7 | 329 <- Definido por el usuario |
* El significado real del valor de entrada del variador se determina vinculando con DriveExecutive el parámetro de entrada CntlNet X al parámetro de origen deseado del variador.
Entregue su opinión