Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1336R-REGENBrake-CN1)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_24Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort | Parámetro del variador |
LogicStatus | INT | Binario | Estado lógico | 26 | |
Listo | 0 | BOOL | Decimal | Listo | 26,0 |
Habilitado | 1 | BOOL | Decimal | Habilitado | 26,1 |
Advertencia | 6 | BOOL | Decimal | Advertencia | 26,6 |
Con fallo | 7 | BOOL | Decimal | Con fallo | 26,7 |
Retroalimentación | INT | Decimal | Retroalimentación |
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort | Parámetro del variador |
CommandStatus | INT | Binario | Estado del comando | 25 | |
NormalStop | 0 | BOOL | Decimal | Detención normal | 25,0 |
Habilitar | 1 | BOOL | Decimal | Habilitar | 25,1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Decimal | Borrar fallo | 25,3 |
Restablecer | 15 | BOOL | Decimal | Restablecer | 25,15 |
Referencia | INT | Decimal | Referencia | Ninguno |
Entregue su opinión