Tipos de datos (data types) de módulo (module) 1797-IBN16
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1797-IBN16. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_IBN16:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo: usado para la validación de datos de entrada0 = Datos válidos1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits inferiores se establecen en 1. |
Datos | INT | Binario | Datos de entrada - Datos de entrada del módulo (module). |
FaultOrCounter | INT | Binario | Dependiendo del valor de FaultEnable, el módulo (module) devuelve datos de estado de fallo de entrada o los conteos acumulados detectados por el punto de entrada 15. |
Fault_0 hasta Fault_15 | BOOL | Decimal | Miembros que comprenden el miembro FaultOrCounter arriba descrito. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: 1797_IBN16:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción | |||||||
Config | INT | Binario | Datos de configuración. | |||||||
Filter_0 Filter_1 Filter_2 | BOOL | Decimal | Puntos de entrada 0 - 11 (y alarmas de fallo interno de módulo para los puntos de entrada 0 - 15) Especifica el filtro aplicado a los puntos de entrada 0-11 y a las alarmas de fallo para los puntos de entrada 0-15. Las alarmas de fallo se establecen punto por punto y están en la imagen de entrada del módulo (module). Este filtro no se puede inhabilitar. | |||||||
Filter_3 Filter_4 Filter_5 | BOOL | Decimal | Puntos de entrada 12 – 15 Especifica el filtro que se va a aplicar a los puntos de entrada 12-15. Este filtro no se puede inhabilitar, salvo para el punto de entrada 15. | |||||||
A continuación, se muestran los valores de Tiempo del filtro de entrada para este módulo (module).
CONSEJO:
El tiempo del filtro de entrada también se aplica a las alarmas de fallo del módulo (module) interno para los puntos de entrada 0-15. Este filtro no se puede inhabilitar, salvo para el punto de entrada 15.
| ||||||||||
(Puntos 15-12) Filter_5, _4, _3 | (Puntos 11-0) Filter_2, _1, _0 | Valor máximo | ||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 ms | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5ms | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1ms | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2ms | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4ms | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8ms | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16ms | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32ms | ||||
FaultEnable | BOOL | Decimal | Especifica si el miembro FaultOrCounter del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1797_IBN16:I:0 se usa para indicaciones de fallo canal por canal o si se va a usar para mostrar el conteo del punto de entrada 15 del mismo tipo de datos. Al seleccionar ‘Contador’ se usa FaultOrCounter como contador. En este modo, los impulsos contados por el punto de entrada 15 aparecen reflejados en el miembro FaultOrCounter. Al seleccionar Fallo se usa FaultOrCounter como indicador de fallo para cada canal del módulo (module). En este modo, se informa de los fallos de desconexión y cortocircuito por cada punto de entrada. Con independencia del modo de entrada elegido, el módulo (module) siempre hará un seguimiento interno de alarmas y conteos del punto de entrada 15. La selección Modo de entrada define lo que se devuelve desde el módulo (module) y que debe aparecer en el miembro FaultOrCounter.
CONSEJO:
se puede habilitar o inhabilitar selectivamente el Modo fallo (fault mode) en grupos de 4 puntos de entrada de hardware mediante un banco de interruptores en el IBN16.
CONSEJO:
Las entradas NAMUR intrínsecamente seguras del IBN16 exigen conexiones NAMUR especiales; si no se establecen estas conexiones con el módulo, informará de fallos de desconexión y cortocircuito de entrada en modo Fallo.
| |||||||
ResetCounter | BOOL | Decimal | Esta casilla de verificación está siempre habilitada, puesto que se puede restablecer el contador tanto en Fault mode como en modo contador. Cuando la casilla de verificación está marcada y se aplica la configuración, el contador del módulo (module) se restablece en cero. El contador no cuenta hasta que se desmarca la casilla de verificación y se vuelve a aplicar la configuración. | |||||||
DisableFilter | BOOL | Decimal | Hace que el punto de en15 del contador se filtre con los mismos parámetros de filtro que los seleccionados para las demás entradas Es posible que haya que inhabilitar el filtro de contador para evitar que el contador no capte los pulsos de alta frecuencia. Esta selección está disponible en modo de contador o Modo Fallo (fault mode), puesto que el filtro de contador se puede habilitar o deshabilitar en cualquiera de los dos modos y el contador cuenta en cualquiera de ellos. | |||||||
Entregue su opinión