Tipos de datos (data types) de módulo (module) 1794-IA16
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada digital 1794-IA16. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_DI_16:I:0
Este tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) no se aplica a módulos en los que se haya seleccionado Optimización del rack para el Formato de comunicación y no aparece entre las Etiquetas (tags) de módulo en el software RSLogix.
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Datos | INT | Binario | Datos de entrada - Datos de entrada del módulo (module). |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_DI_Delay16:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config | INT | Binario | Datos de configuración. |
DelayTime_0 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
DelayTime_1 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
DelayTime_2 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
DelayTime_3 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
DelayTime_4 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
DelayTime_5 | BOOL | Decimal | Indica el tiempo de retardo del módulo (module). |
Tiempo de retardo de entrada
(Puntos 11-0) DelayTime_0, _1, _2 | (Puntos 15-12) DelayTime_3, _4, _5 | Valores de Desactivado -> Activado | Valores de Activado -> Desactivado | ||||
2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 26,5 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 35 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24,5 | 44 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 60,5 |
Entregue su opinión