Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-VHSC

En la tabla que se muestra a continuación, se enumeran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1794-VHSC. Incluye información para la entrada (indicada con una “I”) y la configuración (indicada con una “C”) en el nombre del tipo de etiqueta (tag) del módulo (module) que aparece en la ventana Etiquetas de controlador (controller) en la aplicación
Logix Designer
.
CONSEJO: FLEX I/O y FLEX Ex se basan en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_VHSC:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo de visualización predeterminado
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo - Usado para la validación de datos de entrada
0 = Datos válidos
1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1.
Ch0CurrentCount
DINT
Decimal
Conteo actual de contador de 24 miembros o frecuencia para el canal 0.
Ch1CurrentCount
DINT
Decimal
Conteo actual de contador de 24 miembros o frecuencia para el canal 1.
Ch0StoredCount
DINT
Decimal
Valor de contador almacenado para el canal 0.
Ch1StoredCount
DINT
Decimal
Valor de contador almacenado para el canal 1.
Estado (definiciones de bits)
Durante el funcionamiento normal
INT
Binario
Datos de estado. El significado de estos miembros cambia según el:
  • Estado general. Consulte
    Errores de configuración (1794-VHSC)
    para obtener más información.
  • Estado de autotest. Consulte
    Errores de autotest de encendido en el hardware (1974-VHSC)
    para obtener más información.
Ch0Zinput
BOOL
Decimal
Estado actual de la entrada Z para el canal 0. Cuando se detectan datos de configuración incompletos, incorrectos o en conflicto, se establece el miembro ConfigurationError, que se describe a continuación.
Entrada Z representa el estado actual de la entrada Z.
0 = Desactivado
1 = entrada activada
Este miembro no se ve afectado por la inversión de Z en el tipo de datos (data type) de configuración. En los modos de período/régimen y continuo/régimen, los conteos se adquieren durante el estado de activación de la entrada Z. A frecuencias muy bajas, el contador se satura e indica la detección de una frecuencia cero. (El tiempo necesario para determinar una frecuencia cero en estas 2 configuraciones puede ser de hasta 6,7 s o 16.777.215 conteos X 1/5 MHz X 2 semiciclos de Z.)
En el modo de medición de régimen, los impulsos en la entrada Z se cuentan sobre un intervalo de muestreo especificado por el producto de base de tiempo X intervalo de compuerta. (El tiempo para detectar una frecuencia cero está determinado por el intervalo de muestreo; por ejemplo, si la base de tiempo = 0.100 s y el intervalo de compuerta = 3, se utilizan 300 ms para determinar ZeroFrequencyDetect).
Ch0ZeroFrequencyDetect
BOOL
Decimal
En el modo de medición de régimen, los impulsos en la entrada Z se cuentan sobre un intervalo de muestreo especificado por el producto de base de tiempo X intervalo de compuerta. (El tiempo para detectar una frecuencia cero está determinado por el intervalo de muestreo; por ejemplo, si la base de tiempo = 0.100 s y el intervalo de compuerta = 3, se utilizan 300 ms para determinar ZeroFrequencyDetect).
Este miembro se utiliza únicamente cuando se seleccionan configuraciones de frecuencia.
Ch0StoredData2
Ch0StoredData3
BOOL
Decimal
Contador rotativo (junto con el miembro Ch0StoredData3) que se incrementa cada vez que se actualizan los miembros de conteo almacenado, y que se restablece a cero en el conteo siguiente después de que se alcance 3 en el miembro Ch0StoredData3. El régimen de muestreo del controlador (controller), que incluye el retardo de red y el escán de programa (program), debe ser igual o superior a la frecuencia del evento que actualiza.
Ch1Zinput
BOOL
Decimal
El estado presente indicado de la entrada Z para el canal 1.
Ch1ZeroFrequencyDetect
BOOL
Decimal
Se utiliza únicamente cuando se seleccionan configuraciones de frecuencia.
Ch1StoredData6
Ch1StoredData7
BOOL
Decimal
Contador rotativo (junto con el miembro Ch0StoredData7) que se incrementa cada vez que se actualizan los miembros de conteo almacenado, y que se restablece a cero en el conteo siguiente después de que se alcance 3 en el miembro Ch0StoredData7. El régimen de muestreo del controlador (controller), que incluye el retardo de red y el escán de programa (program), debe ser igual o superior a la frecuencia del evento que actualiza.
Output0
Output1
Output2
Output3
BOOL
Decimal
Indicador de estado de salida: 1=Activado (ON) y 0=Desactivado (OFF).
TestFail
BOOL
Decimal
Condiciones de fallo grave en autotest de hardware.
NotReady
BOOL
Decimal
Indica un estado de “no configurado” para el módulo (module).
FieldPowerFault
BOOL
Decimal
Indicación de fallo de alimentación de 24 V CC del módulo (module).
ConfigurationError
BOOL
Decimal
Cuando se establece, este miembro indica que se enviaron datos de configuración incompletos, incorrectos o en conflicto al módulo (module), lo que ha provocado que se enciendan los indicadores de estado del módulo.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_VHSC:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo de visualización predeterminado
Descripción
CounterControl
INT
Datos del contador.
Ch0CounterReset
Ch1CounterReset
BOOL
Cuando uno de estos miembros se establece en 1, el contador asociado se restablece a cero y comienza el conteo. El módulo (module) también se puede restablecer con el miembro Intervalo de compuerta del tipo de datos (data type) de configuración. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
Ch0CounterPreset
Ch1CounterPreset
BOOL
En los modos codificador o contador, este miembro representa un punto de referencia (o conteo) a partir del cual el módulo (module) comienza el conteo. El módulo (module) puede contar hacia arriba o hacia abajo a partir del valor preestablecido. Los valores pueden ir de 0 a 16.777.215. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
Ch0ValueReset
Ch1ValueReset
BOOL
Una transición (transition) de 0 a 1 por parte de este miembro borra los datos de conteo almacenados/acumulados en los miembros de datos almacenados del tipo de datos (data type) de entrada.
OutputControl
INT
Datos de control de salida.
Out0Force
Out1Force
Out2Force
Out3Force
BOOL
Cuando se establece el valor en 1, la salida se activa si el miembro Habilitar salida asociado es 1. Cuando se establece el valor en 0, la salida puede controlarse mediante la igualdad de ventanas de comparación, o según indique la configuración de PWM (Modulación de ancho de impulsos).
Out0Enable
Out1Enable
Out2Enable
Out3Enable
BOOL
Cuando se establece el valor 1, la salida puede activarse a partir de un forzado habilitado, la igualdad de ventanas de comparación o según indique la configuración de PWM. Cuando se establece el valor 0, la salida asociada se desactiva.
Out0Local
Out1Local
Out2Local
Out3Local
BOOL
Cuando se establece el valor en 1, la salida es controlada por el contador si se pierde la alimentación de Flexbus (por ejemplo, el módulo detecta una señal de restablecimiento de FlexBus)
OBSERVACIÓN: Cuando se pierde la alimentación de Flexbus, se pierde la comunicación con el controlador (controller).
Cuando se establece el valor 0 y se produce una pérdida de alimentación de Flexbus, el módulo (module) borra sus miembros de Habilitar salida.
Establezca este miembro debidamente en el miembro Habilitar salida de estado de seguridad del tipo de datos (data type) de configuración, en respuesta a un fallo de comunicación que se produzca después de que se pierda la alimentación del adaptador.
Ch0PWMOutput
Ch1PWMOutput
INT
Cuando se configura el módulo (module) para PWM, se habilita la base de tiempo y se utiliza el contador para el canal respectivo, su intervalo de compuerta, el valor de uso y reuso y su primer valor de activación y desactivación. Las uniones se pueden utilizar para dirigir la señal PWM a todas o a cualquiera de las salidas. El rango de los valores de PWM es 0 < valor < 9500 en representación decimal (es decir 0,00% < valor < 95,00%). El ciclo de servicio real en la salida depende de los tiempos de activación y desactivación del MOSFET, la capacidad de almacenamiento de energía del cable/carga y la resistencia desde la salida hasta el retorno.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_VHSC:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo de visualización predeterminado
Descripción
Config
INT
Binario
Datos de configuración del contador. En la tabla siguiente se muestra la distribución de los datos del contador y de selección del modo.
Configuración del contador: los siguientes miembros son para la configuración del contador.
Counter0Config3
Counter0Config2
Counter0Config1
Counter0Config0
Configuración del contador
Counter1Config11
Counter1Config10
Counter1Config9
Counter1Config8
0
0
0
0
Contador
0
0
0
1
Codificador
0
0
1
0
Codificador X2
0
0
1
1
PWM
0
1
0
0
Codificador X4
0
1
0
1
Período/régimen
0
1
1
0
Continuo/régimen
0
1
1
1
Medición de régimen
Selección del modo: los siguientes miembros son para la selección del modo operativo
Counter0Mode6
Counter0Mode5
Counter0Mode4
Selección de modo
Counter1Mode14
Counter1Mode13
Counter1Mode12
0
0
0
Almacenar conteo inhabilitado
0
0
1
Modo 1: almacenar/continuar
0
1
0
Modo 2: almacenar/esperar/reanudar
0
1
1
Modo 3: almacenar;restablecer/esperar/iniciar
1
0
0
Modo 4: almacenar;restablecer/iniciar
Counter0Zinvert
Counter1Zinvert
BOOL
Decimal
Invierte la lógica de compuerta/restablecimiento. Si la entrada de compuerta/restablecimiento (es decir, la entrada Z) es normalmente alta y sólo baja cuando ocurre algún evento, deseará que este miembro se establezca de modo que el module 1794-VHSC vea la compuerta/el restablecimiento bajos hasta que ocurra el evento.
0 = no invertir el valor Z
1 = invertir el valor Z
FilterConfig
INT
Binario
Datos de configuración del filtro.
Configuración del filtro: los siguientes miembros son para la configuración del régimen de filtro.
Counter0Filter3
Counter0Filter2
Counter0Filter1
Counter0Filter0
Configuración del filtro
Counter1Filter11
Counter1Filter10
Counter1Filter9
Counter1Filter8
0
0
0
0
Sin filtro
0
0
0
1
50kHz (10ms + 0ms/–1,6ms)
0
0
1
0
5kHz (100ms + 0ms/–13,2ms)
0
1
0
0
500Hz (1,0ms + 0ms/–1,25ms)
1
0
0
0
50Hz (10,0ms + 0ms/–1,25ms)
Counter0Afilter
Counter1Afilter
BOOL
Decimal
Filtro de entrada A - 0 = no filtrada; 1 = aplicar filtro a la entrada para Counter0Afilter o Counter1Afilter.
Counter0Bfilter
Counter1Bfilter
BOOL
Decimal
Filtro de entrada B - 0 = no filtrada; 1 = aplicar filtro a la entrada para Counter0Bfilter o Counter1Bfilter.
Counter0Zfilter
Counter1Zfilter
BOOL
Decimal
Filtro de entrada Z - 0 = no filtrada; 1 = aplicar filtro a la entrada para Counter0Zfilter o Counter1Zfilter.
TimeBase
INT
Decimal
Establece la base de tiempo fundamental para ambos contadores. Resolución en ms, con un mínimo de intervalos de 10 ms
(10 ms = 10; 1s = 1000).
La base de tiempo se debe especificar cuando se configuran PWM y la medición de régimen. El valor máximo programado es 3000.
Ch0GateInterval
Ch1GateInterval
INT
Decimal
Establece el intervalo de compuerta del contador individual tomando el valor de base de tiempo como unidad de tiempo para Ch0GateInterval o Ch1GateInterval. El intervalo de compuerta real es la base de tiempo x el intervalo de compuerta
(por ejemplo, base de tiempo de 10 x intervalo de compuerta de 5 = 50 ms).
El valor máximo es 0 < Intervalo de compuerta < 200. El intervalo de compuerta se debe especificar cuando se configuran la PWM y la medición de régimen.
Ch0Rollover
Ch1Rollover
DINT
Decimal
Establezca el número de conteos que acumula el contador antes del uso y reuso (para los canales 0 ó 1). Por ejemplo, si se establece 1000 se producirá una secuencia de conteo de998, 999, 0, 1, 2... para el incremento; y 2, 1, 0, 999, 998... para la reducción. El valor de uso y reuso es un número de 32 bits con un rango útil de 16.777,216. En PWM, este valor es cero; en las configuraciones del contador del encoder X1, X2 y X4, debe ser algún número diferente a cero. El valor no es relevante en las configuraciones de modo período/régimen, continuo/régimen y medición de régimen.
Ch0Preset
Ch1Preset
DINT
Decimal
Estos miembros establecen el valor preseleccionado con el que el contador está cargado cuando se declaran Ch0Preset o Ch1Preset. Este número tiene un rango de 0 < valor < 16,777,215.
Ch0Scalar
Ch1Scalar
INT
Decimal
Estos miembros sólo escalan la señal Z en modos de período/régimen y continuo/régimen. Si se aplica el filtro, se escala la señal Z filtrada. Establezca únicamente 1 miembro de Ch0Scalar o Ch1Scalar.
La selección de un escalar hace que los conteos acumulados se ajusten en consecuencia (es decir, al seleccionar un escalar de 128, se incrementa el conteo acumulado en 128 después de haber recibido 128 impulsos Z). Recomendamos utilizar el filtro para reducir lecturas erróneas de frecuencia siempre que se utilice el Escalar en la entrada Z.
Los valores calculados se muestran en la siguiente tabla.
1
2
4
8
16
32
64
128
Fmins = 0,149Hz
Fmins = 0,298Hz
Fmins = 0,596Hz
Fmins = 1,192Hz
Fmins = 2,384Hz
Fmins = 4,768Hz
Fmins = 9,537Hz
Fmins = 19,073Hz
OutputTies1
SINT
Binario
Estos miembros conectan la primera salida especificada a la ventana de comparación correspondiente. Hay 8 ventanas, 4 por contador. Cada salida se puede conectar a cualquier número de ventanas, de 1 a 8, tal como se enumera a continuación.
OP1Counter1Window1
BOOL
Decimal
F1 = Unión de salida al Primer contador primera ventana.
OP1Counter1Window2
BOOL
Decimal
F2 = Unión de salida al Primer contador segunda ventana.
OP1Counter1Window3
BOOL
Decimal
F3 = Unión de salida al Primer contador tercera ventana.
OP1Counter1Window4
BOOL
Decimal
F4 = Unión de salida al Primer contador cuarta ventana.
OP1Counter2Window1
BOOL
Decimal
S1 = Unión de salida al Segundo contador primera ventana.
OP1Counter2Window2
BOOL
Decimal
S2 = Unión de salida al Segundo contador segunda ventana.
OP1Counter2Window3
BOOL
Decimal
S3 = Unión de salida al Segundo contador tercera ventana.
OP1Counter2Window4
BOOL
Decimal
S4 = Unión de salida alSegundo contador cuarta ventana.
OutputTies2
SINT
Binario
Estos miembros conectan la segunda salida especificada a la ventana de comparación correspondiente. Hay 8 ventanas, 4 por contador. Cada salida se puede conectar a cualquier número de ventanas, de 1 a 8, tal como se enumera a continuación.
OP2Counter1Window1
BOOL
Decimal
F1 = Unión de salida al Primer contador primera ventana.
OP2Counter1Window2
BOOL
Decimal
F2 = Unión de salida al Primer contador segunda ventana.
OP2Counter1Window3
BOOL
Decimal
F3 = Unión de salida al Primer contador tercera ventana.
OP2Counter1Window4
BOOL
Decimal
F4 = Unión de salida al Primer contador cuarta ventana.
OP2Counter2Window1
BOOL
Decimal
S1 = Unión de salida al Segundo contador primera ventana.
OP2Counter2Window2
BOOL
Decimal
S2 = Unión de salida al Segundo contador segunda ventana.
OP2Counter2Window3
BOOL
Decimal
S3 = Unión de salida al Segundo contador tercera ventana.
OP2Counter2Window4
BOOL
Decimal
S4 = Unión de salida alSegundo contador cuarta ventana.
OutputTies3
SINT
Binario
Estos miembros conectan la tercera salida especificada a la ventana de comparación correspondiente. Hay 8 ventanas, 4 por contador. Cada salida se puede conectar a cualquier número de ventanas, de 1 a 8, tal como se enumera a continuación.
OP3Counter1Window0
BOOL
Decimal
F1 = Unión de salida al Primer contador primera ventana.
OP3Counter1Window1
BOOL
Decimal
F2 = Unión de salida al Primer contador segunda ventana.
OP3Counter1Window2
BOOL
Decimal
F3 = Unión de salida al Primer contador tercera ventana.
OP3Counter1Window3
BOOL
Decimal
F4 = Unión de salida al Primer contador cuarta ventana.
OP3Counter2Window0
BOOL
Decimal
S1 = Unión de salida al Segundo contador primera ventana.
OP3Counter2Window1
BOOL
Decimal
S2 = Unión de salida al Segundo contador segunda ventana.
OP3Counter2Window2
BOOL
Decimal
S3 = Unión de salida al Segundo contador tercera ventana.
OP3Counter2Window3
BOOL
Decimal
S4 = Unión de salida alSegundo contador cuarta ventana.
OutputTies4
SINT
Binario
Estos miembros conectan la cuarta salida especificada a la ventana de comparación correspondiente. Hay 8 ventanas, 4 por contador. Cada salida se puede conectar a cualquier número de ventanas, de 1 a 8, tal como se enumera a continuación.
OP4Counter1Window1
BOOL
Decimal
F1 = Unión de salida al Primer contador primera ventana.
OP4Counter1Window2
BOOL
Decimal
F2 = Unión de salida al Primer contador segunda ventana.
OP4Counter1Window3
BOOL
Decimal
F3 = Unión de salida al Primer contador tercera ventana.
OP4Counter1Window4
BOOL
Decimal
F4 = Unión de salida al Primer contador cuarta ventana.
OP4Counter2Window1
BOOL
Decimal
S1 = Unión de salida al Segundo contador primera ventana.
OP4Counter2Window2
BOOL
Decimal
S2 = Unión de salida al Segundo contador segunda ventana.
OP4Counter2Window3
BOOL
Decimal
S3 = Unión de salida al Segundo contador tercera ventana.
OP4Counter2Window4
BOOL
Decimal
S4 = Unión de salida alSegundo contador cuarta ventana.
Counter0ON1
Counter0OFF1
Counter0ON2
Counter0OFF2
Counter0ON3
Counter0OFF3
Counter0ON4
Counter0OFF4
DINT
Decimal
(Contador 1) Hay ocho ventanas de comparación (cuatro por contador y cuatro salidas surtidor) que pueden estar unidas en cualquier combinación a las cuatro salidas surtidor. Cada contador tiene un valor de activación y otro de desactivación. La primera ventana de comparación para cada contador se utiliza en PWM y, cuando se programa para PWM, la ventana de comparación asociada debe mantenerse a 0. El rango para cada entrada es 0 < valor < 16.777.215. Cuando una unión está conectada a un comparador de ventanas, se debe especificar esa ventana. Estas ventanas se interpretan siempre como recuentos, independientemente de la configuración, y se pueden calcular del siguiente modo:
recuentos = (escalar X 2.500.000)/frecuencia deseada (para periodo/régimen y continuo/régimen)
recuentos = base de tiempo X intervalo de compuerta X frecuencia deseada (para medición de régimen)
Counter1ON1
Counter1OFF1
Counter1ON2
Counter1OFF2
Counter1ON3
Counter1OFF3
Counter1ON4
Counter1OFF4
DINT
Decimal
(Contador 2) Hay ocho ventanas de comparación (cuatro por contador y cuatro salidas surtidor) que pueden estar unidas en cualquier combinación a las cuatro salidas surtidor. Cada contador tiene un valor de activación y otro de desactivación. La primera ventana de comparación para cada contador se utiliza en PWM y, cuando se programa para PWM, la ventana de comparación asociada debe mantenerse a 0. El rango para cada entrada es 0 < valor < 16.777.215. Cuando una unión está conectada a un comparador de ventanas, se debe especificar esa ventana. Estas ventanas se interpretan siempre como recuentos, independientemente de la configuración, y se pueden calcular del siguiente modo:
recuentos = (escalar X 2.500.000)/frecuencia deseada (para periodo/régimen y continuo/régimen)
recuentos = base de tiempo X intervalo de compuerta X frecuencia deseada (para medición de régimen)
SSCounterControl
INT
Binario
Estado de seguridad para el control del contador: cuando el controlador (controller) cambia al comportamiento ante modo Programa (program) o se produce un fallo en la comunicación, el módulo (module) copia los miembros de datos de estado de seguridad en su búfer de trabajo en tiempo real. Estos miembros son idénticos a los miembros de control del contador del tipo de datos (data type) de salida, excepto por el hecho de que la especificación de un estado de seguridad de PWM fuera del rango 0–9500 tiene como resultado una acción Retener último estado.
Los siguientes miembros son idénticos a los tipos de datos (data types) de salida definidos por el módulo (module), con excepción de los miembros SSPWM.
SSCh0CounterReset
SSCh1CounterReset
BOOL
Decimal
Estado de seguridad para el restablecimiento del control del contador: cuando para uno de estos miembros se establece el valor 1, el miembro CounterReset asociado del tipo de datos (data type) de salida se restablece a cero y empieza a contar. El módulo (module) también se puede restablecer con el miembro Intervalo de compuerta del tipo de datos (data type) de configuración. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
SSCh0CounterPreset
SSCh1CounterPreset
BOOL
Decimal
Estado de seguridad para el preestablecimiento del control del contador: en los modos codificador y contador, este miembro representa un punto de referencia (o un conteo) a partir del cual el módulo (module) empieza a contar. El módulo (module) puede contar hacia arriba o hacia abajo a partir del valor preestablecido. Los valores pueden ir de 0 a 16.777.215. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
SSCh0ValueReset
SSCh1ValueReset
BOOL
Decimal
Una transición (transition) de 0 a 1 por parte de este miembro borra los datos de conteo almacenados/acumulados en los miembros de datos almacenados del tipo de datos (data type) de entrada.
SSOutputControl
INT
Binario
Datos de estado de seguridad para el control de salida: cuando el controlador (controller) cambia al modo Programa (program), o se produce un fallo en la comunicación, el módulo (module) copia los datos de estado de seguridad en su búfer de trabajo en tiempo real. Las definiciones son idénticas a las de los miembros de control del contador, a no ser por el hecho de que la especificación de un estado de seguridad de PWM fuera del rango 0–9500 tiene como resultado una acción Retener último estado.
SSOut0Force
SSOut1Force
SSOut2Force
SSOut3Force
BOOL
Decimal
Cuando se establece el valor 1, la salida se activa si alguno de los miembros de Estado de seguridad de Habilitar salida es 1. Cuando se establece el valor 0, la salida se puede controlar mediante la igualdad de ventanas de comparación, o según indique la configuración de PWM.
SSOut0Enable
SSOut1Enable
SSOut2Enable
SSOut3Enable
BOOL
Decimal
Cuando se establece el valor 1, la salida puede activarse a partir de un forzado habilitado, la igualdad de ventanas de comparación o según indique la configuración de PWM. Cuando se establece el valor 0, la salida asociada se desactiva.
SSOut0Local
SSOut1Local
SSOut2Local
SSOut3Local
BOOL
Decimal
Cuando se establece el valor en 1, la salida es controlada por el contador si se pierde la alimentación de Flexbus (por ejemplo, el módulo detecta una señal de restablecimiento de FlexBus)
CONSEJO: Cuando se pierde la alimentación de Flexbus, se pierde la comunicación con el controlador (controller).
Cuando se establece el valor 0 y se produce una pérdida de alimentación de Flexbus, el módulo (module) borra sus miembros de Habilitar salida.
Establezca este miembro debidamente en la word de estado de seguridad, ya que se produce un fallo en la comunicación cuando se pierde la alimentación del adaptador.
SSCh0PWM
INT
Decimal
Estado de seguridad de PWM para el canal 0. Cualquier valor % de estado de seguridad de PWM fuera del rango comprendido entre 0 y 95%, es decir 9501 (95,01%), le indica al module 1794-VHSC que utilice Retener último estado para su valor % de estado de seguridad de PWM.
SSCh1PWM
INT
Decimal
Estado de seguridad de PWM para el canal 1. Cualquier valor % de estado de seguridad de PWM fuera del rango comprendido entre 0 y 95%, es decir 9501 (95,01%), le indica al module 1794-VHSC que utilice Retener último estado para su valor % de estado de seguridad de PWM.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal