Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-OE8H, 1797-OE8H
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1797-OE8. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
FLEX Ex I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
IMPORTANTE:
parte de la información de configuración para este módulo (module) se encuentra en el tipo de datos (data type) definido por el módulo de salida y es diferente a la de un sistema RSLogix 5. Debido a que esta información se presenta de forma diferente en sistemas RSLogix 5 y RSLogix 5000, deberá verificar la información de configuración en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) de salida en un sistema RSLogix 5000.
Además, un módulo (module) de salida está configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario; no obstante, solo se permite una conexión de propietario para los módulos de salida. Si otro controlador intenta establecer una conexión de propietario, se rechaza el intento de conexión.
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8_HART:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo: usado para la validación de datos de entrada0 = Datos válidos1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave, los 8 miembros inferiores se establecen en 1. |
Alarmas | INT | Binario | Datos de alarma para los miembros DiagnosticStatus de 0 a 3. Los miembros restantes están reservados. |
DiagnosticStatus0 DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 | BOOL | Decimal | Estos valores (de 0 a 3) representan la configuración del módulo (module) y/o errores de hardware. |
HARTRebuild | BOOL | Decimal | |
Ch0FaultAlarm Ch1FaultAlarm Ch2FaultAlarm Ch3FaultAlarm Ch4FaultAlarm Ch5FaultAlarm Ch6FaultAlarm Ch7FaultAlarm | BOOL | Decimal | Estos miembros se usan para determinar si ha ocurrido un fallo en un canal. |
Reservado | INT | Binario | |
StatusHARTFailure | SINT | Binario | |
StatusHARTReadBack | SINT | Binario | |
StatusHARTComm | SINT | Binario | |
StatusHARTTransmitList | SINT | Binario |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8_HART:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
DigitalData | SINT | Binario | Estos 8 miembros representan individualmente los datos de salida digital para cada canal. |
DigOutCh0 DigOutCh1 DigOutCh2 DigOutCh3 DigOutCh4 DigOutCh5 DigOutCh6 DigOutCh7 | BOOL | Decimal | |
OutputControl | SINT | Binario | Este tipo de datos (data type) representa el control de salida para los datos de salida. FaultReset y OuputEnable son miembros que están incluidos mientras que los 6 miembros restantes están reservados. |
Ch0AnalogData Ch1AnalogData Ch2AnalogData Ch3AnalogData Ch4AnalogData Ch5AnalogData Ch6AnalogData Ch7AnalogData | INT | Decimal | Este miembro representa los datos de salida analógica para el canal respectivo. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8_HART:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config1 | INT | Binario | Información de configuración. |
Ch0_1DataFormat0 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1. |
Ch0_1DataFormat1 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1. |
Ch0_1DataFormat2 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1. |
Ch0_1DataFormat3 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1. |
Ch2_3DataFormat0 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3. |
Ch2_3DataFormat1 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3. |
Ch2_3DataFormat2 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3. |
Ch2_3DataFormat3 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3. |
Ch0_1AnalogSSFault0 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 0-1. |
Ch0_1AnalogSSFault1 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 0-1. |
Ch2_3AnalogSSFault0 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 2-3. |
Ch2_3AnalogSSFault1 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 2-3. |
Ch0_1FaultAlarm | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales. |
Ch2_3FaultAlarm | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales. |
LocalFaultMode | BOOL | Decimal | Determina si las condiciones de fallo están enclavadas o reintentar. |
Config2 | INT | Binario | Información de configuración. |
Ch4_5DataFormat0 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5. |
Ch4_5DataFormat1 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5. |
Ch4_5DataFormat2 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5. |
Ch4_5DataFormat3 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5. |
Ch6_7DataFormat0 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7. |
Ch6_7DataFormat1 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7. |
Ch6_7DataFormat2 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7. |
Ch6_7DataFormat3 | BOOL | Decimal | Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7. |
Ch4_5AnalogSSFault0 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 4-5. |
Ch4_5AnalogSSFault1 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 4-5. |
Ch6_7AnalogSSFault0 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 6-7. |
Ch6_7AnalogSSFault1 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 6-7. |
Ch4_5FaultAlarm | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales. |
Ch6_7FaultAlarm | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales. |
Ch0_3FaultMode | BOOL | Decimal | Detección de fallos para los canales 0-1. |
Ch4_7FaultMode | BOOL | Decimal | Detección de fallos para los canales 2-3. |
Config3 | INT | Binario | Información de configuración. |
Ch0AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 0. |
Ch1AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 1. |
Ch2AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 2. |
Ch3AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 3. |
Ch4AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 4. |
Ch5AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 5. |
Ch6AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 6. |
Ch7AnalogDigitalMode | BOOL | Decimal | Modo de salida para el canal 7. |
Ch0DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 0. |
Ch1DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 1. |
Ch2DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 2. |
Ch3DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 3. |
Ch4DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 4. |
Ch5DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 5. |
Ch6DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 6. |
Ch7DigitalSSFault | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 7. |
EDTCommandData | SINT | Decimal | Valores de datos de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración de los canales. |
EDTCommand | SINT | Decimal | Valores de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración de los canales. |
CommandFlag | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si está habilitado el comando EDTResponse. |
SSDigitalData | SINT | Binario | Estos miembros representan los datos de estado de seguridad digital. |
SSOutputControl | SINT | Binario | Estos 8 miembros representan el control de salida para los datos de estado de seguridad. Sólo se emplean los dos miembros SSFaultReset y SSOutputEnable. Los seis miembros restantes están reservados. |
SSFaultReset | BOOL | Decimal | Este miembro reinicia cualquier condición de fallo. |
SSOutputEnable | BOOL | Decimal | Este miembro habilita las salidas y el valor de estado para los canales. |
SSCh0AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 0. |
SSCh1AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 1. |
SSCh2AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 2. |
SSCh3AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 3. |
SSCh4AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 4. |
SSCh5AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 5. |
SSCh6AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 6. |
SSCh7AnalogData | INT | Decimal | Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 7. |
Entregue su opinión