Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IR8
Las tablas siguientes describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) que se proporcionan con el módulo 1794-IR8. Estas tablas incluyen información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:94_IR8:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo: usado para la validación de datos de entrada0 = Datos válidos1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave, los 8 miembros inferiores se establecen en 1. |
Ch0Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 0 | |
Ch1Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 1 | |
Ch2Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 2 | |
Ch3Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 3 | |
Ch4Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 4 | |
Ch5Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 5 | |
Ch6Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 6 | |
Ch7Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 7 | |
Alarmas | INT | ||
Ch0UnderrangeAlarm | Estos valores se establecen si la señal de entrada es inferior al rango mínimo del canal de entrada | ||
Ch1UnderrangeAlarm | |||
Ch2UnderrangeAlarm | |||
Ch3UnderrangeAlarm | |||
Ch4UnderrangeAlarm | |||
Ch5UnderrangeAlarm | |||
Ch6UnderrangeAlarm | |||
Ch7UnderrangeAlarm | |||
Ch0OverrangeAlarm | Estos bits se establecen si la señal de entrada es superior al rango máximo del canal de entrada o bien si se detecta un detector abierto. | ||
Ch1OverrangeAlarm | |||
Ch2OverrangeAlarm | |||
Ch3OverrangeAlarm | |||
Ch4OverrangeAlarm | |||
Ch5OverrangeAlarm | |||
Ch6OverrangeAlarm | |||
Ch7OverrangeAlarm | |||
Estado | INT | Binario | |
InvalidRTDType | BIT | ||
PowerUp | Este bit se establece (1) hasta que el módulo (module) recibe los datos de configuración. | ||
CriticalError4 | Si se activan bits de errores críticos, devuelva el módulo (module) a la fábrica para su reparación | ||
CriticalError5 | |||
CriticalError6 | |||
Reservado (bit 7) | |||
CalibrationStatus_8 | |||
CalibrationStatus_9 | |||
CalibrationStatus_10 | |||
Reservado (bits 11-12) | |||
CalibrationStatus_13 | |||
CalibrationStatus_14 | |||
CalibrationError |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:94_IR8:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config1 | SINT | Binario | |
ModuleDataType0 | Estos bits se utilizan en combinación del modo siguiente: 00 = Grados C (valor predeterminado) 01 = Grados F 02 = Conteos bipolares dentro de la escala entre -32768 y 32767 03 = Conteos unipolares dentro de la escala entre 0 y 65535 | ||
ModuleDataType1 | |||
FixFilterEnable | BIT | Mide la caída de voltaje en una resistencia de precisión en el módulo (module) para comparar con la entrada desconocida. Ello mejora las características de deriva de la temperatura del módulo (module), aunque en detrimento del rendimiento efectivo del módulo. | |
NotchFrequency3 | Estos bits se utilizan en combinación del modo siguiente: 0 0 0 10 Hz (valor predeterminado) 0 0 1 25 Hz 0 1 0 50 Hz 0 1 1 60 Hz 1 0 0 100 Hz 1 0 1 250 Hz 1 1 0 500 Hz 1 1 1 1000 Hz | ||
NotchFrequency4 | BIT | ||
NotchFrequency5 | BIT | ||
CalibrationConfig | BIT | Este bit se establece durante la calibración de ganancia y se restablece durante la calibración de offset. | |
OutOfRangeLEDEnable | BIT | Este bit debe establecerse en 1 para preparar un ciclo de calibración; después, debe restablecerse en 0 para iniciar la calibración | |
CalibrationMaskCh0 | BIT | ||
CalibrationMaskCh1 | BIT | ||
CalibrationMaskCh2 | BIT | ||
CalibrationMaskCh3 | BIT | ||
CalibrationMaskCh4 | BIT | ||
CalibrationMaskCh5 | BIT | ||
CalibrationMaskCh6 | BIT | ||
CalibrationMaskCh7 | BIT | ||
Config2 | INT | Binario | |
Ch0RTDType0 | |||
Ch0RTDType1 | |||
Ch0RTDType2 | |||
Ch0RTDType3 | |||
Ch1RTDType4 | |||
Ch1RTDType5 | |||
Ch1RTDType6 | |||
Ch1RTDType7 | |||
Ch2RTDType8 | |||
Ch2RTDType9 | |||
Ch2RTDType10 | |||
Ch2RTDType11 | |||
Ch3RTDType12 | |||
Ch3RTDType13 | |||
Ch3RTDType14 | |||
Ch3RTDType15 | |||
Config3 | INT | Binario | |
Ch4RTDType0 | |||
Ch4RTDType1 | |||
Ch4RTDType2 | |||
Ch4RTDType3 | |||
Ch5RTDType4 | |||
Ch5RTDType5 | |||
Ch5RTDType6 | |||
Ch5RTDType7 | |||
Ch6RTDType8 | |||
Ch6RTDType9 | |||
Ch6RTDType10 | |||
Ch6RTDType11 | |||
Ch7RTDType12 | |||
Ch7RTDType13 | |||
Ch7RTDType14 | |||
Ch7RTDType15 |
Entregue su opinión