Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IF8I/A
En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IF8I. Incluye información para la entrada (indicada con una “I”) y la configuración (indicada con una C).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF8I:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Ch0Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 0. |
Ch1Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 1. |
Ch2Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 2. |
Ch3Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 3. |
Ch4Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 4. |
Ch5Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 5. |
Ch6Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 6. |
Ch7Data | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 7. |
CalibrationDone | BIT | Establecer a 1 cuando concluya el ciclo de calibración. | |
CalibrationBad | BIT | Establecer a 1 si los coeficientes de calibración del canal no se pueden guardar o leer correctamente. | |
CalibrationMode | BIT | Establecer a 1 cuando el modo de calibración esté seleccionado. | |
GeneralFault | BIT | ||
FieldPowerOff | BIT | Establecer a 1 cuando falle la alimentación de 24 V del campo. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. | |
PowerUp | BIT | Este miembro se establece cuando la word de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de una word de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. | |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BIT | Se establece cada uno de los miembros cuando su canal de entrada correspondiente se encuentra por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange Ch4Overrange Ch5Overrange Ch6Overrange Ch7Overrange | BIT | Se establece cada uno de los miembros cuando su canal de entrada correspondiente se encuentra por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF8I:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Ch0RangeType_0 Ch0RangeType_1 Ch1RangeType_2 Ch1RangeType_3 Ch2RangeType_4 Ch2RangeType_5 Ch3RangeType_6 Ch3RangeType_7 Ch4RangeType_8 Ch4RangeType_9 Ch5RangeType_10 Ch5RangeType_11 Ch6RangeType_12 Ch6RangeType_13 Ch7RangeType_14 Ch7RangeType_15 | BIT | ||
Ch0Rate_0 Ch0Rate_1 Ch1Rate_2 Ch1Rate_3 Ch2Rate_4 Ch2Rate_5 Ch3Rate_6 Ch3Rate_7 Ch4Rate_8 Ch4Rate_9 Ch5Rate_10 Ch5Rate_11 Ch6Rate_12 Ch6Rate_13 Ch7Rate_14 Ch7Rate_15 | BIT | ||
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate Ch4Calibrate Ch5Calibrate Ch6Calibrate Ch7Calibrate | BIT | ||
GainOffsetCalibrate | BIT | Conserva los valores de alta o baja referencia seleccionados en la ficha Configuración de entrada del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module). | |
CalibrationClock | BIT | Si está seleccionada, el modo de calibración se iniciará y se aceptará la configuración de la calibración para los canales seleccionados. Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración. | |
QuickCalibration | BIT | Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados. | |
DefaultCalibration | BIT |
Entregue su opinión