Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IF4I

En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IF4I. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4I:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo - Usado para la validación de datos de entrada
0 = Datos válidos
1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1.
Ch0Data
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal 0.
Ch1Data
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal 1.
Ch2Data
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal 2.
Ch3Data
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal 3.
RealTimeSample
INT
Decimal
Tiempo transcurrido en incrementos de 5 ms programado por el intervalo de muestreo en tiempo real.
muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
Un intervalo programado en el cual la información actualizada se proporciona al procesador. Es un método por el cual los datos se recolectan a intervalos precisos, para uso del procesador.
CalibrationDone
BOOL
Decimal
Establecer a 1 cuando concluya el ciclo de calibración.
CalibrationBad
BOOL
Decimal
Establecer a 1 si los coeficientes de calibración del canal no se pueden guardar o leer correctamente.
ConfigurationMode
BOOL
Decimal
Establecer a 1 cuando el modo de configuración esté seleccionado. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido.
FieldPowerOff
BOOL
Decimal
Establecer a 1 cuando falle la alimentación de 24 V del campo. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido.
PowerUp
BOOL
Decimal
Este miembro se establece cuando la word de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de una word de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido.
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
BOOL
Decimal
Se establece cada uno de los miembros cuando su canal de entrada correspondiente se encuentra por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada.
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
BOOL
Decimal
Se establece cada uno de los miembros cuando su canal de entrada correspondiente se encuentra por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4I:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
InputFilter
INT
Binario
Filtro de entrada configurado. Establece las características del filtro, que incluyen el régimen de conversión y el filtro de paso bajo del canal seleccionado. Para lograr el régimen de actualización de canal más rápido posible, debe establecer el filtro de paso bajo como 'r;sin paso bajo'.
InputConfiguration
INT
Binario
Contiene los datos de configuración de la entrada.
RTSInterval
INT
Decimal
Intervalo programado de muestreo en tiempo real. El rango es 0-30000 ms en múltiplos de 5.
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
BOOL
Decimal
Cuando está seleccionada, incluye un canal en la calibración.
GainOffsetCalibration
BOOL
Decimal
Conserva los valores de alta o baja referencia seleccionados en la ficha Configuración de entrada del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module).
CalibrationClock
BOOL
Decimal
Si está seleccionada, el modo de calibración se iniciará y se aceptará la configuración de la calibración para los canales seleccionados.
Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración.
QuickCalibration
BOOL
Decimal
Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados.
InterleaveInterrupts
BOOL
Decimal
Si está habilitada, asegura el intercambio de datos con tiempos críticos cuando los canales están configurados para los tiempos de actualización más rápidos. No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es de utilidad en determinadas circunstancias y se aplica
únicamente
cuando el módulo está configurado para el funcionamiento más rápido posible.
Transparent
BOOL
Decimal
Si se establece, permite cambiar la configuración sin usar el tipo de datos (data type) InitiateConfiguration.
InitiateConfiguration
BOOL
Decimal
Si se establece, le indica al módulo (module) que entre al modo de configuración. Cuando ocurre una transición (transition) a 0, se aplica la configuración y toda configuración subsiguiente será ignorada hasta que se alterne este miembro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal