Configuración de estado de seguridad no válida

Ha introducido una configuración de estado de seguridad no válida.
Seleccione un valor de estado de seguridad apropiado de la lista que se muestra a continuación y siga configurando el módulo (module).
IMPORTANTE: Para usar la función de Estado de seguridad, debe establecer el Comportamiento ante fallo de comunicación o el Comportamiento ante modo Programa (program) en
Aplicar valor de estado de seguridad a las salidas
.
Página de Configuración de salida
Campo de rango de voltaje/corriente
Valor de estado de seguridad (decimal)
Ninguno
0
4 a 20 mA - complemento a dos con signo
-32768 – 32767
-10 a 10 V - complemento a dos con signo
-32768 – 32767
-5 a 5 V - complemento a dos con signo
-32768 – 32767
0 a 20 mA - % de complemento a dos con signo
0 – 10500
4 a 20 mA - % de complemento a dos con signo
-2500 – 10500
0 a 10 V - % de complemento a dos con signo
0 – 10500
-10 a 10 V - % de complemento a dos con signo
-10500 – 10500
-20 a 20 mA - Offset binario
32768 – 65535
Todos los otros
0 – 65535
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal