Uno de los rangos de entrada seleccionados causa que el módulo (module) produzca datos a un régimen menor que 5 ms
Uno de los rangos de entrada que ha configurado produce datos más despacio que el valor del período de muestreo en tiempo real (RTS) que ha configurado. Seleccione un RTS más lento o igual a cero para que el módulo (module) use el rango más rápido que pueda. Los rangos de entrada (y los formatos de datos correspondientes) a los cuales se aplica lo anterior son:
Rango de entrada | Formato de datos |
4 a 20mA | Complemento a dos con signo |
0 a 20 mA | % de complemento a dos con signo |
4 a 20mA | % de complemento a dos con signo |
4 a 20mA | Binario |
4 a 20mA | Offset binario |
Cambie el valor de RTS a un valor válido diferente a 5 (por ejemplo, 0, 10, 15, 20).
Entregue su opinión