Ficha Configuración de entrada - 1794-IE8H; 1797-IE8, -IE8H, -IE8NF
Use esta ficha para configurar cada uno de los canales del módulo (module) de entrada analógica 1794-IE8H y 1797-IE8, 1797-IE8H o 1797-IE8NF.
Parámetros
Canal
Seleccione entre dos bancos de cuatro canales (0-3 y 4-7)
Formato de datos
Seleccione el formato de datos de módulo (module) para todos los canales. Los valores disponibles se muestran en la siguiente tabla. El valor predeterminado es 0-20 mA 1000/mA (0...22000).
Formato | Conteo por mA | Valor de la tabla de datos (Interpretación) |
0-20 mA como mA | 1000/mA | 0...22000 (0-22.000mA) |
0-20 mA como % | 500/mA | 0...11000 (0-110.00%) |
0-20 mA como Ö % | 524/mA | 0...10488 (0-104.88%) |
0-20 mA como entero sin signo | 3276/mA | 0...65535 (0-22mA) |
4-20 mA como mA | 1000/mA | 2000...22000 (2,000-22,000 mA) |
4-20 mA como % | 625/mA | -1250...+11.250 (complemento a dos) (-12,50% - +112,50%) |
4-20 mA como Ö % | 589/mA | 0...10607 (0-106.07%) |
4-20 mA como entero sin signo | 4095/mA | 0...65535 (4-20mA) |
Los siguientes valores tienen un nivel de error alto/bajo fijo y por tanto hacen que se desactive la función Nivel de error alto/bajo. Además, si se selecciona 0-20 mA, la dirección del error de transmisión remota no puede ser hacia abajo dado que el módulo (module) no puede tener una corriente negativa (los canales no son bipolares). | ||
Formato | Conteo por mA | Interpretación del valor de la tabla de datos |
0-20 mA como conteo A/D | 2500/mA | 0...55000 (0-22mA) |
4-20 mA como % | 625/mA | -250...+10.625 (complemento a dos) (-2,50% - +106,25%) |
4-20 mA como % | 625/mA | -625...+10.625 (complemento a dos) (-6,25% - +106,25%) |
4-20 mA como % | 625/mA | -1250...+11.250 (complemento a dos) (-12,50% - +112,50%) |
Detectar fallos en estos canales
Active esta casilla de verificación para habilitar la detección de fallos para las alarmas por fallo remoto y local. Las alarmas de bajo rango y sobrerrango siempre están activas, no afectándolas por tanto esta selección. Esta casilla está desactivada de manera predeterminada, lo cual quiere decir que la detección de fallos está desactivada.
Nivel de error alto/bajo
El valor de este paso (step) se multiplica por 0.1 mA para obtener el valor de los límites alto o bajo de la alarma, dependiendo de la configuración del valor del error de transmisión remota (hacia arriba o hacia abajo). El valor predeterminado es 0, o inhabilitado.
Error de transmisión remota
Cuando se usa conjuntamente con la función Nivel de error alto/bajo, esta función indica si están activadas las alarmas Fallo remoto o Fallo local con lecturas de entrada por encima o por debajo de los niveles de señal alto y bajo. El valor predeterminado es Hacia arriba.
Corte de filtro de entrada
Seleccione una frecuencia de atenuación para las entradas de cada canal como un grupo. Se determina así la frecuencia de muestreo de modo que una señal de tiempo de muestreo de 0.8 ms tiende más a presentar ruidos, mientras que un tiempo de muestreo de 2 segundos permite que se produzcan muchos más muestreos, con lo que proporciona un rango de valores más estable. Entre los valores válidos se incluyen los siguientes:
- 1200 Hz, 0,8 ms (predeterminado)
- 40 Hz, 25 ms
- 20 Hz, 50 ms
- 10 Hz, 100 ms
- 4 Hz, 250 ms
- 2 Hz, 500 ms
- 1 Hz, 1 segundo
- 0,5 Hz, 2 segundosCONSEJO:en el módulo (module) 1797-IE8NF sólo están disponibles las últimas 5 opciones y el valor predeterminado es 10 Hz.
Umbral de raíz cuadrada
Establece un valor porcentual de fin de escala bajo a partir del que se empiezan a mostrar las raíces cuadradas. Por debajo de este nivel, se muestra 0%.
De esta forma, se compensan los valores asintóticos de la función de raíz cuadrada ya que la entrada se aproxima a cero.
Los valores son los siguientes:
- Desactivado
- 2%
- 5%
- 10%
El valor predeterminado es Desactivado.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
no puede inhibirse la conexión con un módulo (module) FLEX Ex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión