Ficha Configuración de entrada - 1794-IRT8 y 1797-IRT8
Use esta ficha para configurar el módulo (module) 1794-IRT8 o 1797-IRT8. En esta ficha, puede seleccionar el canal que desea configurar con la siguiente información.
- Seleccione un sensor y un tipo de sensor
- Seleccione el modo Sensor
- Seleccione el tipo de compensación de resistencia de lazo RTD
- Seleccione el corte de filtro de entrada
- Seleccione un formato de datos del módulo (module)
- Seleccione una temperatura de junta de referencia fija para compensar los canales de termopar
Parámetros
Detector
Selecciona el modo del canal de entrada para el grupo de canales 0-3 y 4-7. Los valores son los siguientes:
- Termopar
- RTD
El detector seleccionado determina el modo y el tipo de detector. El valor predeterminado es Termopar.
Tipo de sensor
Selecciona el tipo de detector para el grupo de canales 0-3 y 4-7 y se basa en el detector.
CONSEJO:
cuando esté activo el modo RTD o Termopar, el módulo (module) quedará predeterminado a °C si se seleccionan los valores 5-15. Para los modos 0 a 2, existe un punto decimal implícito para designar las mediciones de 0.1 (0.01 para el modo Cu10 RTD).
Por ejemplo: 3.500 conteos
®
350,0 °CSi el detector es termopar, los valores son:
mV, Type B, Type E, Type J, Type K, Type TXK/XK(L), Type N, Type R, Type S y Type T.
El valor predeterminado es mV.
Si el detector es RTD, el tipo de detector es el siguiente:
Resistencia, 100 ohm Pt 385, 200 ohm Pt 385, 100 ohm Pt 3916, 200 ohm Pt 3916, 100 ohm Ni 618, 200 ohm Ni 618, 120 ohm Ni 672 y 10 ohm Cu 427.
El valor predeterminado es Resistencia.
Modo de detector
Selecciona el modo para el grupo de canales 0-3 y 4-7 y se basa en el detector seleccionado.
Si el detector es termopar, los valores son:
Compensación externa, Compensación interna, Sin compensación y Diferencial.
El valor predeterminado es Compensación externa.
Cuando se selecciona Compensación interna, el botón del canal se marca con un asterisco (*) y se puede asignar un valor a la junta de referencia. Cuando se usa la compensación externa o diferencial, la junta de referencia se inhabilita y no se puede usar.
Si el detector es RTD, los valores son:
Sin compensación de 2 cables, compensación de lazo de 2 cables, 3 cables y 4 cables.
El valor predeterminado es Sin compensación de 2 cables.
Cuando se selecciona RTD, el tipo y modo de detector cambia automáticamente a los valores predeterminados de resistencia y sin compensación de dos cables respectivamente. Cuando se selecciona la compensación de lazo de 2 cables para el modo de detector, se activa el cuadro de grupo de compensación de lazo RTD y se muestra el grupo de canales seleccionado.
Detectar fallos en estos canales
Esta casilla de verificación permite una detección de fallos sin cable para los canales 0-3 y 4-7. Los valores son los siguientes:
Seleccionado o Deseleccionado.
El valor predeterminado es Deseleccionado.
Corte de filtro de entrada
Esta función permite agregar frecuencia de atenuación para todos los canales. Los valores son los siguientes:
Sólo filtro de hardware: 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1 s, 2 s y 5 s.
El valor predeterminado es Filtro de hardware solamente.
Formato de datos
Esta función permite especificar el formato de datos del módulo (module) para todos los canales, que consta de un rango de corriente combinado con un rango de tolerancia de error y una resolución. Los valores son los siguientes:
°C, °F, °K, de -32767 a 32.767 y de 0 a 65.535.
El valor predeterminado es °C.
Compensación de lazo de RTD
Le permite seleccionar el tipo de compensación de resistencia de lazo RTD para cada canal. La etiqueta estática de los números del canal muestra la configuración del botón del canal. Los valores son los siguientes:
Usar el valor de calibración, 5 ohms, 10 ohms y 15 ohms.
El valor predeterminado es Usar el valor de calibración.
Junta de referencia
Si se selecciona el modo de detector de compensación interna, se establece una temperatura de junta de referencia fija que se usará para compensar los canales termopar. Los valores son los siguientes:
0°C, 20°C, 25°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C y 70°C.
El valor predeterminado es 0°C.
Entregue su opinión