Ficha Configuración de entrada - 1794-IE4XOE2/B, -IE8XOE4/A
Use esta ficha para configurar cada uno de los canales de entrada del módulo (module) de entrada analógica.
Parámetros
Ficha Configuración de entrada
Rango de voltaje/corriente
Permite configurar canales de entrada individuales para que funcionen con un rango específico de voltaje o corriente. Los datos se intercambian entre el módulo (module) y el adaptador en cuatro formatos. Los formatos de los datos corresponden a los rangos específicos de voltaje/corriente. El valor predeterminado es 4- 20 mA.
Habilitar paso (step) rápido
Haga clic hasta que aparezca una marca de verificación para habilitar la reducción del filtro de entrada durante los cambios de señal rápidos. Una vez que la señal esté dentro del 1% de la escala total, el filtro vuelve a la normalidad. Esto es útil durante la instalación.
Este parámetro está inhabilitado de manera predeterminada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si se dan las siguientes condiciones:
- Está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Marcha remota y
- Este controlador es el controlador propietariocontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión