Errores de autotest de encendido en el hardware - 1794-VHSC
los bits en el miembro de estado no tienen nombre porque pueden tener 3 interpretaciones distintas, según el modo de funcionamiento del módulo (module), tal y como se describe a continuación.
Los valores de bit de word de estado y las definiciones de bit dependen del estado del VHSC. Existen tres estados de informe:
- Funcionamiento normal (indicador LED de estado verde fijo).
- Configuración incompleta, incorrecta o en conflicto (indicador LED de estado-verde parpadeante). ConsulteErrores de configuración (1794-VHSC)para obtener más información.
- Error de autotest de encendido en el hardware (indicador LED de estado-rojo parpadeante).
Durante los autotests de hardware, cuando se aplica por primera vez la alimentación a Flexbus o a la base de terminal y se produce un error grave, para el miembro TestFail se establece el valor 1 y se enciende el indicador rojo de estado del módulo (module). Se coloca un código de error en el miembro Error de configuración para indicar el recurso fallido; 1=RAM, 2=ROM, 3=EEPROM y 4=FPGA. En la siguiente tabla, se describe el efecto de un error de autotest en otros miembros del module AB:1794_VHSC:I:0.
Estado (definiciones de bits) | Significado en este contexto | Fallo en la prueba de RAM | Fallo en la prueba de suma de comprobación de ROM | Fallo en la prueba de EEPROM | Fallo en la carga de registro de compuerta programable |
Fault.0 | Autotest 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fault.1 | Autotest 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fault.2 | Autotest 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fault.3 | N/A | ||||
Fault.4 | |||||
Fault.5 | |||||
Fault.6 | |||||
Fault.7 | |||||
Fault.8 | |||||
Fault.9 | |||||
Fault.10 | |||||
Fault.11 | |||||
Fault.12 | TestFail | Error de autotest de encendido en el hardware (indicador de estado del módulo (module) en rojo) | |||
Fault.13 | N/A | ||||
Fault.14 | |||||
Fault.15 | |||||
Entregue su opinión