Ficha Acción (action) de fallo/inactivo 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I/A
Utilice esta ficha para configurar cada canal del módulo (module) analógico.
Parámetros
Comportamiento ante fallo de comunicación
Configurar la respuesta del adaptador a un fallo de comunicación para este módulo (module). Tras la detección de un fallo de comunicación, escoja si el adaptador:
- Restablecer las salidas (predeterminado): restablece los datos de salida del módulo (module) a cero.
- Retener últimas salidas: deja los datos de salida del módulo (module) en su último estado
- Aplicar valor de estado de seguridad a salidas: aplica datos de estado de seguridad a la salida del módulo (module)
Comportamiento ante modo Programa (program)
El adaptador ControlNet puede detectar el estado del procesador al control o escáner. Se pueden detectar dos estados:
- Modo de marcha: el adaptador copia los datos de salida recibidos del procesador en la salida del módulo (module) correspondiente.
- Modo programa (program) (reposo): el adaptador se puede configurar en:
- Restablecer las salidas (predeterminado): restablece los datos de salida del módulo (module) a cero
- Retener últimas salidas: deja los datos de salida del módulo (module) en su último estado
- Aplicar valor de estado de seguridad a salidas: aplica datos de estado de seguridad al módulo (module)
Canal
Configurar el canal correspondiente.
Valor de estado de seguridad
Determine el valor que desea aplicar a las salidas del módulo (module) cuando escoja Aplicar estado de seguridad a salidas para el comportamiento ante fallo de comunicación o el modo programa (program).
Introduzca un conteo de salidas del módulo (module); las unidades no son válidas para este campo. Debe traducir el parámetro deseado a un valor de conteo. Véase la tabla Rangos de valores del estado de seguridad a modo de referencia. Los rangos válidos están determinados por el rango de voltaje/corriente especificado en el cuadro de diálogo Configuración de salida. Si un valor está fuera del rango, aparece un mensaje de error que proporciona el rango correcto.
Los valores predeterminados dependen del tipo de módulo (module).
El número de canales mostrados dependen del número de puntos de salida para el módulo (module).
Si cambia los parámetros de la configuración de salida del campo Rango de voltaje/corriente, los valores del estado de seguridad podrían cambiar y eso podría hacer que el valor de estado de seguridad estuviera fuera del rango. Tenga en cuenta que cambiar los parámetros de la configuración de salida del campo Rango de voltaje/corriente no hace que cambie el valor de estado de seguridad.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), programa remoto o Marcha remota y,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
- cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Tenga en cuenta que no puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación Inhibir de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión