Ficha Acción (action) de fallo/inactivo 1794-IF2XOF2I, -OF4I
Use esta ficha para configurar el valor de estado de seguridad de un módulo (module). Esta ficha configura el comportamiento de las salidas y no está disponible para módulos (modules) que no tengan salidas.
Parámetros
Comportamiento ante fallo de comunicación
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación con este módulo (module). Las opciones son:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) en cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Aplicar estado de seguridad a salidas en el campo Comportamiento ante modo programa (program) de más abajo.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Retener últimas salidas en el campo Comportamiento ante modo Programa (program) que aparece a continuación.
Comportamiento ante modo Programa (program)
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando detecte el modo Programa (program) (inactivo).
CONSEJO:
Cuando el adaptador recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller), el módulo (module) se encuentra en modo Marcha. Cuando el adaptador no recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller) y se produce un fallo de comunicación, el módulo (module) opera en modo fallo (fault mode). En cualquier otra circunstancia, el módulo opera en Modo programa (program) o modo inactivo. Cuando detecta el modo Marcha, el adaptador copia los datos de salida desde el controlador (controller) a la salida del módulo (module) correspondiente. Cuando detecta el modo Programa (program), responde según la opción seleccionada para este campo.
Las opciones son:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) en cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Aplicar estado de seguridad a salidas en el campo Comportamiento ante fallo de comunicación descrito anteriormente.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.CONSEJO: si selecciona esta opción, no puede seleccionar Retener últimas salidas en el campo Comportamiento ante fallo de comunicación anterior.
Valor de estado de seguridad
Introduzca el valor apropiado para cada canal. El valor predeterminado es 0.
CONSEJO:
Debe establecer Comportamiento ante fallo de comunicación o Comportamiento ante modo Programa (program) en
Aplicar valor de estado de seguridad a las salidas
. De lo contrario, no se usarán los valores configurados.Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión