Ficha Acción (action) de fallo - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Utilice esta ficha para configurar las dos “salidas” del módulo (module) que están activadas bajo condiciones de alarma. Las salidas de este módulo (module) (salidas de alarma) son como interruptores que se abren o se cierran cuando se cumplen las condiciones de alarma especificadas en la ficha Alarmas. Las salidas se pueden utilizar para accionar un dispositivo de alarma en el campo.
El Modo Fallo (fault mode) determina si existe una condición de fallo cuando sólo hay un fallo de comunicación, o si ocurre cualquier tipo de fallo. El Comportamiento ante fallo de comunicación determina entonces lo que hay que hacer si existe una condición de fallo; o bien, mantener el estado de las salidas o restablecer las mismas.
IMPORTANTE:
Para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault del tipo de datos (data type) de configuración definido por el módulo (module) AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 o AB:1797_IJ2:C:0 debe estar establecido en 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no habilitará las salidas de alarma. Puede activar este tipo de datos (data type) a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
o a través del programa (program) de usuario.Parámetros
Modo Fallo (fault mode)
Seleccione la forma en que se usan los datos de estado de seguridad del módulo (module) para controlar las salidas de alarma en los fallos de comunicación (Alarma de desconexión o de ausencia de impulsos seleccionadas en la ficha Alarmas) y en los fallos internos de módulo. Puede seleccionar uno de los siguientes valores del cuadro de lista desplegable.
- Sólo fallo de comunicación: Este comportamiento ante fallo de comunicación solamente se activa cuando hay fallos de comunicación.
- Cualquier fallo: este comportamiento ante fallo de comunicación se activa cuando se produce cualquier tipo de fallo.
La selección realizada determina el modo en que se utilizará el Comportamiento ante fallo de comunicación para controlar las salidas de alarma cuando se producen fallos de comunicación entre los módulos (modules) del sistema y fallos del módulo internos.
Para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault del tipo de datos (data type) de configuración definido por el módulo (module) AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 o AB:1797_IJ2:C:0 debe estar establecido en 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no retornará las salidas de alarma. Puede activar este miembro a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
o a través del programa (program) de usuario.Comportamiento ante fallo de comunicación
Seleccione la forma en que desea que respondan las salidas de alarma del módulo (module) a los fallos de comunicación entre los módulos del sistema y a los fallos del módulo internos. Las siguientes dos opciones están disponibles en el cuadro de lista desplegable:
- Restablecer salidas: Desactiva las salidas del módulo (module).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión