Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1305-ACDrive-CN1, 1336F-PLUSIIDrive-CN1, 1336S-PLUSDriveLG-CN1 y PLUSDriveSM-CN1)

En las tablas siguientes se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por módulo (module) para estos módulos.
Tipos de datos (data types) de entrada
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:StandardSCANport_Drive_24Bytes:I:0
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
ScanPort
Descripción
Parámetro del variador
DriveStatus
(DriveStatus1 para 1336F-PLUSIIDrive)
INT
Binario
Estado de variador
59
Habilitado
0
BOOL
Decimal
Habilitado
59,0
En ejecución
1
BOOL
Decimal
En ejecución
59,1
CommandFwd
2
BOOL
Decimal
Avance comando
59,2
RotatingFwd
3
BOOL
Decimal
Avance rotación
59,3
Aceleración
4
BOOL
Decimal
Aceleración
59,4
Desaceleración
5
BOOL
Decimal
Desaceleración
59,5
Alarma
6
BOOL
Decimal
Alarma
59,6
Con fallo
7
BOOL
Decimal
Con fallo
59,7
AtSpeed
8
BOOL
Decimal
A velocidad
59,8
Local0
9
BOOL
Decimal
Local 0
59,9
Local1
10
BOOL
Decimal
Local 1
59,10
Local2
11
BOOL
Decimal
Local 2
59,11
FreqRef0
12
BOOL
Decimal
Ref frec 0
59,12
FreqRef1
13
BOOL
Decimal
Ref frec 1
59,13
FreqRef2
14
BOOL
Decimal
Ref frec 2
59,14
FreqRef3
15
BOOL
Decimal
Ref frec 3
59,15
OutputFreq
INT
Decimal
Frec. salida
66
UserDefinedData
INT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Definido por el usuario
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:StandardSCANport_Drive_4Bytes:O:0
2
AB:StandardSCANport_Drive_8Bytes:O:0
4
AB:StandardSCANport_Drive_12Bytes:O:0
6
AB:StandardSCANport_Drive_16Bytes:O:0
8
AB:StandardSCANport_Drive_20Bytes:O:0
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
SCANPort
Descripción
Parámetro del variador
LogicCommand
INT
Binario
Comando lógico
Ninguno
Detener
0
BOOL
Decimal
Detener
Iniciar
1
BOOL
Decimal
Iniciar
Impulsos
2
BOOL
Decimal
Impulsos
ClearFaults
3
BOOL
Decimal
Borrar fallos
Direction0
4
BOOL
Decimal
Dirección 0
Direction1
5
BOOL
Decimal
Dirección 1
Local
6
BOOL
Decimal
Local
MOPIncrement
7
BOOL
Decimal
Incremento MOP
AccelTimeA
8
BOOL
Decimal
Tiempo aceleración A
AccelTimeB
9
BOOL
Decimal
Tiempo aceleración B
DecelTimeA
10
BOOL
Decimal
Tiempo desaceleración A
DecelTimeB
11
BOOL
Decimal
Tiempo desaceleración B
ReferenceSelect0
12
BOOL
Decimal
Selección referencia 0
ReferenceSelect1
13
BOOL
Decimal
Selección referencia 1
ReferenceSelect2
14
BOOL
Decimal
Selección referencia 2
MOPDecrement
15
BOOL
Decimal
Decremento MOP
FreqCommand
INT
Decimal
Comando frec
65
UserDefinedData
INT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Definido por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal