Modo contador - 1794-VHSC
El modo contador permite al módulo (module) leer impulsos de entrada y devolverlos al controlador (controller) en forma de número binario (0 - 16.777.215).
En el modo contador, la dirección (conteo hacia arriba o hacia abajo) depende de la entrada de fase B, que puede ser una señal aleatoria. Si la fase B es alta, el contador cuenta en forma descendente. Si la fase B es baja o flotante (es decir, no está conectada), el contador cuenta en forma ascendente.
El módulo (module) lee los impulsos de entrada a partir de un máximo de dos encoders (de un solo extremo o diferenciales), contadores, generadores de impulsos, interruptores mecánicos de límite, etc., y devuelve un conteo al controlador (controller) en forma de número binario (0 - 16.777.215).
El modo contador sólo acepta retroalimentación monofásica, tal como se muestra a continuación:

Entregue su opinión