Características del controlador (PowerFlex 700S DriveLogix 5720)
Descripción
Controlador
PowerFlex
700S DriveLogix
5720Este controlador (controller) es una integración de un controlador de variador PowerFlex 700S, un controlador de Logix, un socket de tarjeta NetLinx y un adaptador Flex I/O, conectados a través de un backplane virtual.
El backplane virtual tiene un tamaño de 4 ranuras. Las ranuras pueden contener los tipos de módulo (module) siguientes:
Ranura: | Contiene: |
0 | El controlador (controller) DriveLogix 5720, creado de manera predeterminada durante la creación del archivo del controlador. Este controlador (controller) no puede eliminarse. |
1 | La tarjeta de comunicaciones NetLinx. Puede crear esta tarjeta desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module). Seleccione entre las siguientes tarjetas:
|
2 | el variador PowerFlex 700S; se puede crear desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module). Los parámetros del variador se configuran mediante la aplicación DriveTools 2000, incluidos los parámetros correspondientes a la conexión SynchLink y, de forma opcional, a las tarjetas de retroalimentación adicionales.Existe I/O local para el control del motor, pero no es accesible para el controlador (controller) de Logix. Además, hay cuatro puertos DPI para una conectividad adicional, si bien no hay ningún puente hacia el controlador (controller) a través del variador. |
3 | Adaptador virtual FlexBus. Se trata del adaptador virtual 1794, creado de manera predeterminada durante la creación del archivo del controlador (controller). Este adaptador permite al controlador (controller) acceder a módulos (modules) Flex en la línea local y no puede eliminarse. |
Entregue su opinión