Características del controlador (controller) (PowerFlex 700S 2 DriveLogix 5730)
Descripción
Controlador
PowerFlex
700S 2 DriveLogix
5730Este controlador (controller) es una integración de un controlador de variador PowerFlex 700S 2, un controlador de Logix, un adaptador Ethernet incrustado (opcional), un adaptador Compact I/O y un socket de tarjeta NetLinx, conectados a través de un backplane virtual.
El backplane virtual tiene un tamaño de 4 ranuras. Las ranuras pueden contener los tipos de módulo (module) siguientes:
Ranura: | Contiene: |
0 | El controlador (controller) DriveLogix 5730, creado de manera predeterminada durante la creación del archivo del controlador. Este controlador (controller) no puede eliminarse. |
1 | El puerto Ethernet DriveLogix 5730. Puede crear esta tarjeta desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module). |
2 | el variador PowerFlex 700S; se puede crear desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module). Los parámetros del variador se configuran mediante la aplicación DriveTools 2000, incluidos los parámetros correspondientes a la conexión SynchLink y, de forma opcional, a las tarjetas de retroalimentación adicionales.Existe I/O local para el control del motor, pero no es accesible para el controlador (controller) de Logix. Además, hay cuatro puertos DPI para una conectividad adicional, si bien no hay ningún puente hacia el controlador (controller) a través del variador. |
3 | Adaptador virtual CompactBus. Se trata del adaptador virtual 1769, creado de manera predeterminada durante la creación del archivo del controlador (controller). Este adaptador permite al controlador (controller) acceder a módulos (modules) Compact en la línea local y no puede eliminarse. |
4 | La tarjeta de comunicaciones NetLinx. Puede crear esta tarjeta desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module). Seleccione entre las siguientes tarjetas:
|
Entregue su opinión