Configurar canales de salida - 1794-IF2XOF2I
Para configurar los canales de salida del módulo (module) combinado analógico Flex I/O 1794-IF2XOF2I
- Coloque el cursor en el módulo (module) que desea configurar, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la ficha Configuración de salida
- Seleccione un rango de voltaje/corriente y el formato de datos para cada canal en el cuadro de lista de rango de voltaje/corriente.
- Haga clic en la casilla de verificación Retener hasta inicialización si desea que se retengan los valores de salida cuando se ejecuten las opciones Restablecer salidas o Estado de seguridad de la ficha Acción (action) de fallo/inactivo.CONSEJO: Debe establecer el tipo de datos (data type) de salida OutputEnable del Monitor de datos en la aplicaciónLogix Designer.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión