Configurar filtro de entrada 1794-IV16
Use esta función para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores en milisegundos son 0.256, 0.512, 1, 2, 4, 8, 16 y 32.
Para configurar el tiempo del filtro de entrada del module 1794-IV16:
- Seleccione un valor (en milisegundos) haciendo clic en la flecha hacia abajo del cuadro Tiempo del filtro de entrada (ms) - Activado->Desactivado Desactivado->Activado.
- Active o desactive la casilla de verificación Habilitar contador.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión