Configurar retardo de entrada 1794-IB8S

Use esta función para establecer un retardo en responder a las transiciones (transitions) que sirven para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Puede seleccionar un valor (en ms) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores del tiempo del retardo de entrada en milisegundos empiezan en 0.512 ms y acaban en 64 ms.
Para configurar el tiempo de retardo de entrada del módulo (module) 1794-IB8S:
  1. Seleccione un valor (en milisegundos) haciendo clic en la flecha hacia abajo de los cuadros de listas Tiempo del retardo de entrada(ms) - Activado->Desactivado Desactivado->Activado.
  2. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal