Configurar filtro 1794 IB10XOB6

Use esta función para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores en milisegundos son 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32.
Para configurar el tiempo del filtro de entrada de un módulo (module) digital Flex I/O 1794-IB10XOB6:
  1. Seleccione un valor (en milisegundos) haciendo clic en la flecha hacia abajo del cuadro Tiempo del filtro de entrada (ms) - Activado->Desactivado Desactivado->Activado.
  2. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal