Configurar alarmas - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

Para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault del tipo de datos (data type) de configuración definido por el módulo (module) AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 o AB:1797_IJ2:C:0 debe estar establecido en 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no activará las salidas de alarma. Puede establecer este miembro a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
o a través del programa (program) de usuario.
Para configurar las alarmas en el 1794-IJ2, 1794-IJ2I o el 1797-IJ2, desde la ficha Alarmas:
  1. Haga clic en el botón Canal y seleccione el canal que desea establecer.
  2. Haga clic en la casilla de verificación Modo de puesta en marcha para seleccionar el modo de puesta en marcha de funcionamiento.
  3. Seleccione el Multiplicador de impulsos ausentes deseado del cuadro de lista desplegable.
  4. Seleccione el Multiplicador de retardo de impulsos ausentes deseado del cuadro de lista desplegable.
  5. Seleccione los Impulsos para terminar el muestreo deseados del cuadro de lista desplegable.
  6. Seleccione el modo deseado para el Modo de selección de fallo por desconexión/ausencia de impulsos del cuadro de lista desplegable.
  7. Active la casilla de verificación Detectar desconexión de entrada de frecuencia si desea detectar la desconexión de entrada de frecuencia.
  8. Active la casilla de verificación Detectar desconexión de entrada de compuerta si desea detectar la desconexión de entrada de compuerta.
  9. Para el 1797-IJ2, seleccione la casilla de verificación Usar impulsos alternos para terminar muestreo si desea emplear valores alternativos para los impulsos para terminar el muestreo.
    IMPORTANTE: esta función, en caso de estar seleccionada para un grupo de canales, se aplica a
    todos
    los canales del módulo (module).
  10. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal