Configurar 1797-IBN16 FLEX Ex

Use esta función para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores de Tiempo del filtro de entrada en milisegundos empiezan en 0.25 ms y acaban en 32 ms.
Para configurar el tiempo del filtro de entrada del módulo (module) 1797-IBN16:
  1. Seleccione un valor (en milisegundos) haciendo clic en la flecha hacia abajo de los cuadros de lista Tiempo del filtro de entrada (ms) - Activado->Desactivado Desactivado->Activado.
  2. Haga clic en el botón de radio de Modo de entrada deseado para seleccionar el método de detección de fallos e informar de los canales seleccionados.
  3. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal