Configurar la respuesta de acción (action) de fallo del módulo (module) de frecuencia 1794-IJ2, 1794-IJ2I o 1797-IJ2
Configure la respuesta de acción (action) de fallo para el módulo (module).
- Seleccione para este módulo (module) el comportamiento deseado del adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación haciendo clic en el cuadro de lista desplegable Modo Fallo (fault mode).
- Seleccione la forma en que desea que respondan las salidas de alarma del módulo (module) a un fallo de comunicación y a fallos del módulo internos haciendo clic en el cuadro de lista desplegable Comportamiento ante fallo de comunicación.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión