Ficha Configuración 1797-OB4D
Use esta ficha para configurar el módulo (module) de salida digital FLEX Ex I/O 1797-OB4D.
CONSEJO:
Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
Parámetros
Tiempo del filtro de alarma
Esta característica permite seleccionar un retardo de señal para las alarmas de fallo y sobrecarga. Este valor establece los miembros AlarmFilter0-2 del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1797_OB4D:C:0 de la etiqueta (tag) de configuración. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores de Tiempo del filtro de alarma en milisegundos son: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32. El valor predeterminado es 0,25 ms.
Restablecer alarmas
Cuando la casilla de verificación está marcada, el miembro ResetAlarms se establece en 1. Cuando se hace la transición (transition) de 1 a 0, se restablecen (se borran) las alarmas reflejadas en el tipo de datos (data type) de entrada definido por el módulo (module). Las alarmas se restablecen aunque estén enclavadas y controladas por el elemento LatchAlarms del tipo de datos (data type) de salida definido por el módulo (module). Si existe una condición de error cuando se invoca ResetAlarms, las alarmas del tipo de datos (data type) de entrada se vuelven a establecer inmediatamente. De manera predeterminada, la casilla de verificación Restablecer alarmas está Inhabilitada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión