Ficha Configuración - 1794-IF4I, -IF4ICF

Use esta ficha para configurar cada uno de los canales de entrada del módulo (module) de entrada analógica.
CONSEJO: El módulo (module) 1794-IF4ICF tiene tres parámetros avanzados de filtro para definir las características del procesamiento de señal. Puede configurar estos parámetros mediante un bit en la etiqueta (tag) de configuración usando el editor/monitor de etiqueta o programáticamente. Véase
Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1794-IF4ICF)
.
Parámetros
Rango de voltaje/corriente
Permite configurar canales de entrada individuales para que funcionen con un rango específico de voltaje o corriente. Los datos se intercambian entre el módulo (module) y el adaptador en cuatro formatos. Los formatos de los datos corresponden a los rangos específicos de voltaje/corriente.
El valor predeterminado es de 4 a 20 mA - complemento a 2 con signo.
Régimen de conversión
Puede seleccionar el régimen al que desea convertir datos analógicos en digitales para cada canal. Las opciones válidas incluyen: 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz y 1200 Hz (predeterminado).
Constante de tiempo de paso bajo
Puede especificar una frecuencia para rechazar el ruido en la señal de entrada en el menú desplegable Constante de tiempo de paso bajo. Esto le permite filtrar la entrada. Las opciones válidas incluyen: Ninguno (predeterminado), 100 ms, 500 ms o 1000 ms.
filtro de paso bajo
Un dispositivo digital que proporciona rechazo de ruido para señales de entrada. Este dispositivo es programable y tiene ocho opciones de frecuencia de filtro para cada canal. Una frecuencia baja proporciona rechazo de más ruido. Una frecuencia alta proporciona rechazo de menos ruido y un tiempo de respuesta a paso (step) más rápido.
Muestreo en tiempo real
muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
Un intervalo programado en el cual la información actualizada se proporciona al procesador. Es un método por el cual los datos se recolectan a intervalos precisos, para uso del procesador.
Puede seleccionar el régimen con el que el módulo (module) toma la última salida del convertidor que se enviará posteriormente al adaptador. El valor está en milisegundos.
El rango válido es 0-30000 en intervalos de 5 ms. El valor predeterminado es 0 ms.
CONSEJO: Si el valor introducido no es múltiplo de 5, aparecerá un mensaje de error cuando haga clic en el botón Aplicar.
Intercalar interrupciones de módulo (module)
Marque esta casilla para activar Intercalar interrupciones de módulo (module). Desmarque la casilla (predeterminado) para desactivar Intercalar interrupciones de módulo (module).
CONSEJO: No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción.
La función Intercalar interrupciones de módulo (module) es útil en determinadas circunstancias y sólo puede desactivarse cuando el módulo está configurado como se indica a continuación:
  • El régimen de conversión está establecido en 1200 Hz
  • La constante de tiempo de paso bajo está establecida en Ninguna
  • El período de muestreo en tiempo real está establecido en 0 para
    TODOS
    los canales del módulo (module)
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO: No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación Inhibir de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal