Errores de configuración - 1794-VHSC
los bits en el miembro de estado no tienen nombre porque pueden tener 3 interpretaciones distintas, según el modo de funcionamiento del módulo (module), tal y como se describe a continuación.
Los valores de bit de word de estado y las definiciones de bit dependen del estado del VHSC. Existen tres estados de informe:
- Funcionamiento normal (indicador LED de estado verde fijo).
- Configuración incompleta, incorrecta o en conflicto (indicador LED de estado-verde parpadeante).
- Error de autotest de encendido en el hardware (indicador LED de estado-rojo parpadeante). ConsulteErrores de autotest de encendido en el hardware de 1794-VHSCpara obtener más información.
El miembro ConfigurationError del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1794_VHSC:I:0 refleja un cambio en los valores de sus miembros siempre que se envíen al módulo datos de configuración incompletos, incorrectos o en conflicto. En la tabla siguiente se describen los motivos de la condición del módulo (module).
IMPORTANTE:
Si el controlador (controller) está en modo Marcha y se envía una configuración incorrecta al módulo (module) 1794-VHSC, los indicadores de error se establecen en la palabra Fault de las etiquetas (tags) de entrada, y el indicador verde de aceptación del módulo alternará entre activado y desactivado. Sin embargo, el módulo (module) seguirá funcionando con sus datos anteriores correctos. Para no confundir a la aplicación de monitoreo, no se devuelven datos en tiempo real a la aplicación
Logix Designer
.Estado (definiciones de bits) | Significado en este contexto | Estado (definiciones de bits) | Descripción |
Fault.0 | Ch0Zinput | Fault.0 | Se estableció un modo o una configuración reservados. |
Fault.1 | Ch0ZeroFrequencyDetect | Fault.1 | Se estableció ZeroFrequency, se seleccionaron el Filtro B y el Filtro A y no se especificó Régimen de filtro, o se seleccionaron varios filtros (no se debería especificar a través de HI, sino a través de las etiquetas (tags) en la medida de lo posible). |
Fault.2 | Ch0StoredData2 | Fault.2 | Se especificó una base de tiempo (en la etiqueta (tag) Configuración) que no era múltiplo de 10, o la base de tiempo es demasiado grande (>3000 ms, >3 seg). |
Fault.3 | Ch0StoredData3 | Fault.3 | Se seleccionó una configuración que necesita una base de tiempo y no se estableció ningún intervalo de compuerta, o el intervalo de compuerta es demasiado grande (> 3 seg) o el producto de la base de tiempo y el intervalo de compuerta es demasiado grande (> 3 seg). |
Fault.4 | Ch1Zinput | Fault.4 | Se programó un uso y reuso de cero sin seleccionar PWM, o bien se programó un uso y reuso con PWM seleccionado o el uso y reuso está fuera de rango (1 <= uso y reuso <= 16.777.216) |
Fault.5 | Ch1ZeroFrequencyDetect | Fault.5 | El valor preestablecido está fuera de rango (0 <= valor preestablecido <= 16.777.215) |
Fault.6 | Ch1StoredData6 | Fault.6 | Se seleccionó una configuración que necesita un escalar y no se programó ningún escalar o se seleccionaron varios escalares |
Fault.7 | Ch1StoredData7 | Fault.7 | Se ha conectado una unión a una ventana no programada |
Fault.8 | Output0 | Fault.8 | Los valores de activación y desactivación de la ventana del contador 0 son iguales y distintos de cero o los valores de activación y desactivación de la ventana del contador 0 son mayores que 16.777.215 |
Fault.9 | Output1 | Fault.9 | Los valores de activación y desactivación de la ventana del contador 1 son iguales y distintos de cero o los valores de activación y desactivación de la ventana del contador 1 son mayores que 16.777.215 |
Fault.10 | Output2 | Fault.10 | N/A |
Fault.11 | Output3 | Fault.11 | |
Fault.12 | TestFail | Fault.12 | |
Fault.13 | NotReady | Fault.13 | |
Fault.14 | FieldPowerFault | Fault.14 | |
Fault.15 | ConfigurationError | Fault.15 | Se ha enviado un conjunto de parámetros de configuración incompleto, incorrecto o en conflicto al módulo (module). |
Entregue su opinión