El rango de corriente del canal 7 no es válido
El valor de rango de corriente del canal no es un valor válido. Los siguientes valores son válidos.
- 0-20 mA - Miliamperios x 1000 (de 0 a 22000)
- 0-20 mA - Complemento a dos con signo % (de 0 a 11000)
- 0-20 mA - Binario (de 0 a 65535)
- 4-20 mA - Miliamperios x 1000 (de 2000 a 22000)
- 4-20 mA - Complemento a dos con signo % (de -1250 a +11250)
- 4-20 mA - Complemento a dos con signo (de -7710 a 32767)
- 4-20 mA - Binario (de 0 a 65535)
Introduzca un valor válido y aplique los cambios.
Entregue su opinión