Filtro de atenuación del canal 0 no válido

El filtro de atenuación que ha introducido para el canal no es un valor válido. Los valores válidos del filtro de atenuación son 242 Hz, 123 Hz, 62 Hz, 19,6 Hz y 16,7 Hz.
Introduzca un valor válido y aplique los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal