Ficha Alarmas - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Utilice esta ficha para establecer los valores de alarma de 1794-IJ2, 1794-IJ2I o 1797-IJ2. En esta ficha, puede especificar los siguientes elementos de cada canal:
- Seleccionar o anular la selección del modo de puesta en marcha.
- Establecer un multiplicador de impulsos ausentes para modificar el tiempo de muestreo de frecuencia mínima para un canal.
- Establecer un multiplicador de retardo de impulsos ausentes para identificar el número de tiempos de muestreo de frecuencia mínima permitidos antes de generar una alarma.
- Establecer el número de impulsos para terminar el muestreo y permitir el comienzo del cálculo de la frecuencia (para el 1797-IJ2 puede usar una serie alternativa de valores de impulsos para terminar el muestreo).
- Establecer el modo que se debe utilizar si el resultado es una detección de desconexión o de ausencia de impulsos.
- Configurar el módulo (module) para detectar una condición de desconexión en la entrada de frecuencia.
- Configurar el módulo (module) para detectar una condición de desconexión en la entrada de compuerta.CONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
Parámetros
Canal
Seleccione el canal para el que se van a establecer los valores de alarma.
Modo de puesta en marcha
Anula la generación de cualquier alarma durante un tiempo igual a 2 segundos más el producto del Multiplicador de retardo de impulsos ausentes y del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Se utiliza principalmente en un entorno de puesta en marcha donde es posible que desee un retardo de larga duración antes de generar una alarma. Las opciones disponibles son Activado (Modo de puesta en marcha: anular el Multiplicador de impulsos ausentes) o Desactivado (modo de marcha normal). De manera predeterminada, esta casilla no está activada.
Multiplicador de impulsos ausentes
Modifica el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima para permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Los valores son Ninguno (predeterminado), 2, 8 y 32.
Multiplicador de retardo de impulsos ausentes
Identifica el número de tiempos de muestreo de frecuencia mínimo, tras el cual se generará una alarma. La alarma se genera después de los períodos de muestreo más un retardo de 2 segundos. Los valores son Ninguno (predeterminado), 2, 8 y 32.
Impulsos para terminar muestreo
Le permite calcular la frecuencia tan pronto como tiene lugar un número especificado de impulsos de entrada, en lugar de tener que esperar a que se agote por completo el tiempo de muestreo de frecuencia mínimo. Los valores son: Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (predeterminado), 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128.
Tenga en cuenta que, para el 1797-IJ2, si está seleccionada la función Impulsos alternos para terminar muestreo, los valores son: Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (predeterminado), 13, 49, 51, 61, 81, 102 y 107.
Modo de selección de fallo por desconexión/ausencia de impulsos
Le permite seleccionar el modo que utilizará si se detecta una desconexión o ausencia de impulsos en cualquier entrada (frecuencia o compuerta). Los valores son: Inhabilitado, Alarma solamente, Alarma/Frecuencia máxima y Alarma/Frecuencia mínima.
Detectar desconexión de entrada de frecuencia
Esta opción detecta una condición de desconexión en la entrada de frecuencia. La entrada de frecuencia es la del dispositivo que está intentando monitorear. Los valores son Seleccionado o No seleccionado (predeterminado).
Detectar desconexión de entrada de compuerta
Esta opción detecta una condición de desconexión en la entrada de compuerta. La entrada de compuerta se utiliza con la entrada de frecuencia con el fin de determinar la dirección de rotación del dispositivo que está monitoreando. Los valores son Seleccionado o No seleccionado (predeterminado).
Usar Impulsos alternos para terminar muestreo (sólo para 1797-IJ2)
Permite configurar la función Impulsos para terminar muestreo para que emplee una serie alternativa de valores para el conteo de los impulsos para terminar el muestreo.
IMPORTANTE:
esta función, en caso de estar seleccionada, se aplica a ambos canales del módulo (module). El valor predeterminado es No seleccionado
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión