Códigos de error PLC y SLC (.ERR)

La revisión 10.x (y las posteriores) del firmware de Logix proporciona nuevos códigos de error para los errores que están asociados con los tipos de mensaje PLC y SLC™ (mensajes PCCC).
Esto permite que el software RSLogix 5000 muestre una mejor descripción de la mayoría de los errores. Antes de este cambio, el software no daba ninguna descripción para los errores asociados con el código de error 00F0.
Otra ventaja es que los códigos de error son ahora más coherentes con los errores enviados por otros controladores, como los PLC-5®.
En la tabla se puede observar el cambio en los códigos de error, desde la versión R9.x (y anteriores) hasta la versión R10.x (y posteriores). A raíz de este cambio, el miembro .ERR devuelve un valor único para cada error PCCC. Ya no es necesario .EXERR para estos errores.
Códigos de error PLC y SLC (hex)
R9.x y anteriores
R10.x y posteriores
Descripción
.ERR
.EXERR
.ERR
.EXERR
0010
1000
Comando ilegal o formato desde el procesador local
0020
2000
El módulo de comunicación no funciona
0030
3000
El nodo remoto está perdido, desconectado o apagado
0040
4000
El procesador está conectado pero con fallo (hardware)
0050
5000
Número de estación equivocado
0060
6000
La función solicitada no está disponible
0070
7000
El procesador está en modo Programa
0080
8000
El archivo de compatibilidad de procesador no existe
0090
9000
El nodo remoto no puede poner el comando en el búfer
00B0
B000
No se puede acceder al procesador porque está descargando
00F0
0001
F001
El procesador ha convertido la dirección de manera incorrecta
00F0
0002
F002
Dirección incompleta
00F0
0003
F003
Dirección incorrecta
00F0
0004
F004
Formato de dirección ilegal: símbolo no encontrado
00F0
0005
F005
Formato de dirección ilegal: el símbolo tiene un número de caracteres igual a 0 o superior al número máximo permitido por el dispositivo
00F0
0006
F006
El archivo de la dirección no existe en el procesador de destino
00F0
0007
F007
El archivo de destino es demasiado pequeño para el número de palabras solicitado
00F0
0008
F008
No se puede realizar la solicitud
La situación ha cambiado durante la operación con múltiples paquetes
00F0
0009
F009
Archivo o datos demasiado grandes
Memoria no disponible
00F0
000A
F00A
El procesador de destino no puede poner la información solicitada en paquetes
00F0
000B
F00B
Error de privilegio; acceso denegado
00F0
000C
F00C
La función solicitada no está disponible
00F0
000D
F00D
Solicitud es redundante
00F0
000E
F00E
No se puede ejecutar el comando
00F0
000F
F00F
Desbordamiento; desbordamiento de histograma
00F0
0010
F010
Sin acceso
00F0
0011
F011
El tipo de datos solicitado no coincide con los datos disponibles
00F0
0012
F012
Parámetros de comando incorrectos
00F0
0013
F013
La referencia de dirección se encuentra en el área eliminada
00F0
0014
F014
Error de ejecución de comando por razón desconocida
Desbordamiento de histograma PLC-3®
00F0
0015
F015
Error de conversión de datos
00F0
0016
F016
El escáner no está disponible para comunicarse con un adaptador de rack 1771
00F0
0017
F017
El adaptador no está disponible para comunicarse con el módulo
00F0
0018
F018
La respuesta del módulo 1771 no era válida
00F0
0019
F019
Etiqueta duplicada
00F0
001A
F01A
Propietario activo del archivo: el archivo está siendo utilizado
00F0
001B
F01B
Propietario activo del programa: alguien lo está descargando o editando en línea
00F0
001C
F01C
El archivo del disco está protegido contra escritura o no accesible por alguna otra razón (solo fuera de línea)
00F0
001D
F01D
El archivo del disco está siendo utilizado por otra aplicación
No se ha realizado la actualización (solo fuera de línea)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal