Códigos de error extendidos

La aplicación Logix Designer no muestra ningún texto para los códigos de error extendidos.
En la tabla se especifican los códigos de error extendidos para el código de error 0001.
Código de error extendidos (hex)
Descripción
0100
Conexión en uso
0103
Transporte no compatible
0106
Conflicto de propiedad
0107
Conexión no encontrada
0108
Tipo de conexión no válido
0109
Tamaño de conexión no válido
0110
Módulo no configurado
0111
EPR no compatible
0113
Error de escritura MSG
0114
Módulo equivocado
0115
Tipo de dispositivo equivocado
0116
Revisión equivocada
0118
Formato de configuración no válido
011A
Aplicación fuera de conexiones
0203
Tiempo de espera de la conexión
0204
Tiempo de espera del mensaje no conectado
0205
Error de parámetro de envío no conectado
0206
Mensaje demasiado largo
0301
No hay memoria de búfer
0302
Bandwidth no disponible
0303
No hay pantallas disponibles
0305
Discrepancia de firmas
0311
Puerto no disponible
0312
Dirección de vínculo no disponible
0315
Tipo de segmento no válido
0317
Conexión no programada
En la tabla se especifican los códigos de error extendidos para el código de error 001F.
Código de error extendidos (hex)
Descripción
0203
Tiempo de espera de la conexión
En la tabla se especifican los códigos de error extendidos para el código de error 0004 y 0005.
Código de error extendidos (hex)
Descripción
0000
estado extendido fuera de memoria
0001
estado extendido fuera de instancias
En la tabla se especifican los códigos de error extendidos para el código de error 00FF.
Código de error extendidos (hex)
Descripción
2001
IOI excesivo
2002
Valor de parámetro erróneo
2018
Rechazo de semáforo
201B
Tamaño demasiado pequeño
201C
Tamaño no válido
2100
Fallo de privilegio
2101
Posición del interruptor de llave no válida
2102
Contraseña no válida
2103
No se ha emitido ninguna contraseña
2104
Dirección fuera de rango
2105
Dirección y cuántos fuera de rango
2106
Datos en uso
2107
El tipo no es valido o no es compatible
2108
Controlador en modo carga o descarga
2109
Intento de cambiar el número de las dimensiones de la matriz
210A
Nombre de símbolo no válido
210B
El símbolo no existe
210E
Búsqueda con fracaso
210F
La tarea no se puede iniciar
2110
No se puede escribir
2111
No se puede leer
2112
Rutina compartida no editable
2113
Controlador en modo de fallo
2114
Modo Marcha inhibido
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal