Códigos de error

La aplicación Logix Designer no muestra siempre la descripción completa.
Código de error (Hex)
Descripción
Visualización en el software
0001
Fallo de conexión (códigos de error extendidos)
Igual que en la descripción
0002
Recurso insuficiente
0003
Valor no válido
0004
Error de sintaxis IOI (ver códigos de error extendidos)
0005
Destino desconocido, clase no compatible, instancia o elemento estructural no definido (ver códigos de error extendidos)
0006
Espacio de paquete insuficiente
0007
La conexión se ha perdido
0008
Servicio no compatible
0009
Error en segmento de datos o valor de atributo no válido
000A
Error de lista de atributos
000B
El estado ya existe
000C
Conflicto de modelo de objeto
000D
El objeto ya existe
000E
El atributo no se puede establecer
000F
Permiso denegado
0010
Conflicto en el estado del dispositivo
0011
No hay espacio para la respuesta
0012
Fragmento primitivo
0013
Datos de comando insuficientes
0014
Atributo no compatible
0015
Demasiados datos
001A
Solicitud de puente demasiado larga
001B
Respuesta de puente demasiado larga
001C
Escasez de listas de atributos
001D
Lista de atributos no válida
Igual que en la descripción
001E
Error de servicios incrustados
001F
Error de conexión (ver errores de código extendidos)
0022
La respuesta no válida recibida
0025
Error en segmento clave
0026
Error de IOI no válido
0027
Atributo no esperado en la lista
0028
Error DeviceNet: ID de miembro no válido
0029
Error DeviceNet: no se puede establecer el miembro
00D1
El módulo no se encuentra en estado de marcha
Error desconocido
00FB
Puerto del mensaje no compatible
00FC
Tipo de datos del mensaje no compatible
00FD
Mensaje no iniciado
00FE
Tiempo de espera del mensaje
00FF
Error general (ver errores de código extendidos)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal