Configurar módulos (modules) digitales de I/O 1756
Puede usar la configuración predeterminada de los módulos (modules) analógicos de I/O ControlLogix o puede usar el software
Logix Designer
para configurar un módulo específico para la aplicación. Puede: I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
- Acepta la configuración predeterminada para su módulo omódulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- Escribe una configuración específica de nivel de punto para su aplicaciónaplicaciónUna máquina o proceso monitoreado y controlado por un controller o el uso de routines basadas en computadora o basadas en controller para fines específicos.
Configurar módulos (modules) digitales de I/O 1756
- En la carpeta deConfiguración de I/O, en el organizador de controlador (controller), coloque el cursor en el módulo (module) que desee configurar, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccionePropiedades.
- Introduzca la información de configuración. Si lo prefiere, puede utilizar los valores predeterminados para el módulo (module) y los canales en lugar de escribir una configuración específica para la aplicación.
- Seleccione:
- Aceptarpara aceptar las ediciones y cerrar el diálogo.
- Cancelarpara eliminar las ediciones y cerrar el diálogo.
- Aplicarpara hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
También se puede configurar un módulo (module) al crearlo. Seleccione el módulo (module) para obtener información de configuración específica.
Diagnóstico de CA Módulo de entrada Módulo (module) de diagnóstico de entrada CC | ||
Diagnóstico de CC Módulos (modules) de salida Módulo (module) de diagnóstico de salida CA | ||
Módulos (modules) de salida CA electrónicamente protegidos | Módulos (modules) de salida mecánicamente protegidos |
Entregue su opinión