Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Configuración (1756-OA8D)
Use esta ficha para configurar un módulo (module) digital CA de diagnóstico 1756-OA8D.
Además, esta ficha permite:
- Seleccionar un valor para determinar el comportamiento de cada salida en las transiciones (transitions) del controlador (controller) al modo Programa (program)
- Seleccionar un valor para determinar el comportamiento de cada salida cuando la conexión del controlador (controller) al módulo (module) de salida se ha interrumpido (es decir, cuando la comunicación falla una vez establecida).
- Verificar que el estado actual de una salida es el mismo que el que se solicitó, cuando el estado solicitado era ACTIVADO
- Detectar la ausencia de cableado de campo y de pérdidas de carga
- Detectar las pérdidas de alimentación de campo
- Habilitar enclavamiento de diagnósticos
- Seleccionar los pasos que seguir con las salidas en caso de un fallo de las comunicaciones en el modo Programa (program)CONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
Modo Programa (program)
Seleccione una de las opciones para cada punto de salida:
- Desactivado: la salida será 0 o DESACTIVADO en el modo Programa (program)
- Activado: la salida es 1 o ACTIVADO en modo Programa (program)
- Retener: la salida mantendrá el último estado del modo Programa (program)
Use esta función para determinar el comportamiento de cada salida en las transiciones (transitions) del controlador (controller) al modo Programa (program). En el modo Programa (program), se ignoran las salidas desde el controlador (controller) y el comportamiento de la salida corresponde a una de las opciones anteriores.
Modo Fallo (fault mode)
Seleccione una de las opciones para cada punto de salida:
- Desactivado: la salida será 0 o DESACTIVADO en modo Fallo (fault mode) de comunicaciones
- Activado: la salida será 1 o ACTIVADO en modo Fallo (fault mode) de comunicaciones
- Retener: la salida mantendrá el nivel actual de Modo Fallo (fault mode) de comunicaciones cuando se produzca un fallo de comunicaciones en el estado del modo Programa (program).
Use esta función para determinar el comportamiento de la salida de cada punto cuando aparece un fallo en la comunicación y el módulo (module) entra en modo Fallo (fault mode) de comunicaciones.
Fallo de comunicación
Seleccione una de las opciones si las comunicaciones fallan:
- Dejar salidas en el estado de modo Programa (program)
- Cambiar las salidas al estado modo Fallo (fault mode)
Verificación de salida
Active la casilla de verificación de cada punto de salida para verificar que el estado actual de una salida es el mismo que el del comando, cuando el estado del comando era ON. Si el punto de salida está incorrectamente DESACTIVADO cuando el comando figura como ACTIVADO, se detecta un error.
Este diagnóstico se habilita sólo cuando el comando para un punto de salida se establece en ACTIVADO.
Sin carga
Active la casilla de verificación de cada punto de salida para detectar la ausencia de cableado de campo y de pérdidas de carga.
Este diagnóstico se habilita sólo cuando el comando para un punto de salida se establece en DESACTIVADO.
Pérdida de alimentación del lado del campo
Active la casilla de verificación de los puntos de salida que desee para detectar si se ha perdido la alimentación de campo en el módulo (module) digital de salida.
CONSEJO:
Este campo aparece sólo en módulos (modules) de salida de diagnóstico de CA.
Habilitar Diag. Enclavamiento
Active la casilla de verificación de los puntos de salida en los que desee habilitar el enclavamiento de diagnósticos. No active la casilla de verificación de los puntos de salida en los que desee inhabilitarlo. Si está habilitado, los miembros de diagnóstico permanecen establecidos una vez activados, aunque la condición de error haya desaparecido. Esto permite detectar los diagnósticos intermitentes.
Entregue su opinión