1732E

En la siguiente tabla se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para los módulos 1732E-IB16M12 y 1732E-IB16M12W. Estas tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732_D16:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
Fallo
DINT
Binario
Datos
INT
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732_D2:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
Fallo
DINT
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732_D16:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
Datos
INT
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732_DO16:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
FaultMode
Bit
Config:0
FaultValue
Bit
Config:1
ProgMode
Bit
Config:2
ProgValue
Bit
Config:3
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732E_DI16:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
FilterOffOn
INT
FilterOnOff
INT
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1732E_D16:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Valores válidos
FaultMode
Bit
Config:0
FaultValue
Bit
Config:1
ProgMode
Bit
Config:2
ProgValue
Bit
Config:3
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal