Ficha Configuración de salida - 1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H

Use esta ficha para configurar las salidas de los módulos (modules) 1794-OE8H y 1797-OE8 o 1797-OE8H. En esta ficha, puede seleccionar el canal que desea configurar con la siguiente información.
  • seleccionar un modo de salida
  • seleccionar un formato de datos en modo analógico
  • habilitar detección de fallos
  • elegir un Modo Fallo (fault mode)
    CONSEJO: Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
IMPORTANTE: parte de la información de configuración para este módulo (module) se encuentra en el tipo de datos (data type) definido por el módulo de salida y es diferente a la de un sistema RSLogix 5. Debido a que esta información se presenta de forma diferente en sistemas RSLogix 5 y RSLogix 5000, deberá verificar la información de configuración en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) de salida en un sistema RSLogix 5000.
Además, un módulo (module) de salida está configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario; no obstante, solo se permite una conexión de propietario para los módulos de salida. Si otro controlador intenta establecer una conexión de propietario, se rechaza el intento de conexión.
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
Parámetros
Modo de salida
Esta función le permite seleccionar si desea que el canal seleccionado actúe como una salida analógica normal o como una salida digital conmutada.
Formato de datos\nen modo analógico
Esta función permite especificar el formato de datos en modo analógico para todos los canales. Cada pareja de canales de salida debe configurarse con un formato de datos que represente un rango de corriente. Esta función está inhabilitada si el modo de salida es digital para la pareja de canales. Los valores disponibles se muestran en la siguiente tabla. El valor predeterminado es 0-20 mA 1000/mA (0 a 22000).
Formato
Conteo
por mA
Valor de la tabla de datos
(Interpretación)
Formato
Conteo
por mA
Valor de la tabla de datos
(Interpretación)
0-20 mA
como mA
1000/mA
0 a 22.000
(0-22,000mA)
0-20 mA
como %
500/mA
0 a 11.000
(0-110,00%)
0-20 mA
como entero sin signo
3276/mA
0 a 65.535
(0-22 mA)
4-20 mA
como mA
1000/mA
De 2000 a 22.000
(2,000-22,000mA)
4-20 mA
como entero sin signo
4095/mA
0-65,535
(4-20 mA)
0 a 20 mA
Recuento D/A
363/mA
0-8000
(0-22 mA)
4 a 20mA
como %
625/mA
De -6,25 a +106,25%
(complemento a 2)
(-6,25% -+ 106,25%)
4 a 20mA
como %
625/mA
De -12,5 a +112,5 %
(complemento a 2)
(-12,50% -+ 112,50%)
Habilitar detección de fallos
Esta función permite especificar si la detección de fallos está habilitada o inhabilitada para la pareja de canales seleccionada. El hecho de habilitar la detección de fallos permite detectar la desconexión/ruptura de cable. El modo predeterminado es la inhabilitación de la detección de fallos.
Modo Fallo (fault mode)
Determina el funcionamiento de los canales (canales 0 a 3 y 4 a 7) bajo condiciones de fallo. Si el enclavamiento está ACTIVADO, el fallo se enclava hasta que se emita el Restablecimiento de fallo del módulo (module), eliminándose entonces el fallo. Si el control está DESACTIVADO (Reintentar el valor predeterminado), el canal sigue informando de los fallos hasta que éstos se corrijan.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO: No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal