Especificar mensajes PLC-5
Utilice los tipos de mensaje
PLC-5
para comunicarse con los controladores PLC-5
.Seleccione este comando: | Para: |
|---|---|
Lectura en pantalla de PLC-5 | Leer los datos de tipo entero de 16 bits, punto flotante o cadena y mantener la integridad de los datos. |
Escritura en pantalla de PLC-5 | Escribir los datos de tipo entero de 16 bits, punto flotante o cadena y mantener la integridad de los datos. |
Lectura de rango de palabras de PLC-5 | Lea un rango contiguo de palabras de 16 bits en la memoria de PLC-5 , independientemente del tipo de datos.Este comando comienza en la dirección especificada como elemento de Source y lee secuencialmente el número de palabras de 16 bits solicitadas. Los datos del elemento de Source se almacenan, comenzando en la dirección especificada como etiqueta de Destination. |
Escritura de rango de palabras de PLC-5 | Escriba un rango contiguo de palabras de 16 bits desde la memoria de Logix 5000 , independientemente del tipo de datos, a la memoria de PLC-5 .Este comando comienza en la dirección especificada como etiqueta de Source y lee secuencialmente el número de palabras de 16 bits solicitadas. Los datos de la etiqueta Origen se almacenan, comenzando en la dirección especificada como elemento de destino, en el procesador PLC-5 . |
Tipos de datos para los mensajes de Lectura en pantalla y Escritura en pantalla de
PLC-5
La siguiente tabla muestra los tipos de datos que se utilizarán con los mensajes de Lectura en pantalla de
PLC-5
y Escritura en pantalla dePLC-5
.Para este tipo de datos PLC-5 : | Use este tipo de datos Logix 5000 : |
|---|---|
B | INT |
F | REAL |
N | INT |
DINT (solo escriba valores DINT en un controlador PLC-5 si el valor es ≥ −32.768 y ≤ 32.767). | |
S | INT |
ST | STRING |
Los comandos de lectura y escritura en pantalla también funcionan con los procesadores SLC 5/03 (OS303 y superior), SLC 5/04 (OS402 y superior) y SLC 5/05.
Entregue su opinión