Especificar mensajes PLC-3
Los tipos de mensajes PLC-3 están diseñados para procesadores PLC-3.
Seleccione este comando: | Para: |
|---|---|
Lectura en pantalla de PLC3 (PLC3 Typed Read) | Leer entero o datos de tipo REAL. Para enteros, este comando lee enteros de 16 bits del procesador PLC-3 y los almacena en matrices de datos SINT, INT o DINT en el controlador Logix 5000 y mantiene la integridad de los datos.Este comando también lee datos de punto flotante desde el PLC-3 y los almacena en una etiqueta de tipo de datos REAL en el controlador Logix 5000 . |
Escritura en pantalla de PLC3 (PLC3 Typed Write) | Escribir entero o datos de tipo REAL. Este comando escribe datos SINT o INT al archivo entero PLC-3 y mantiene la integridad de los datos. Puede escribir datos DINT siempre que se ajuste a un tipo de datos INT (−32.768 ≥ datos ≤ 32.767). Este comando también escribe datos de tipo REAL desde el controlador Logix 5000 a un archivo de punto flotante PLC-3. |
Lectura de rango de palabras PLC3 (PLC3 Word Range Read) | Leer un rango contiguo de palabras de 16 bits en la memoria del PLC-3 independientemente del tipo de datos. Este comando comienza en la dirección especificada como elemento de Source y lee secuencialmente el número de palabras de 16 bits solicitadas. Los datos del elemento de Source se almacenan, comenzando en la dirección especificada como etiqueta de Destination. |
Escritura de rango de palabras PLC3 (PLC3 Word Range Write) | Escribir un rango contiguo de palabras de 16 bits de la memoria de Logix 5000 , independientemente del tipo de datos, a la memoria del PLC-3.Este comando comienza en la dirección especificada como etiqueta de Source y lee secuencialmente el número de palabras de 16 bits solicitadas. Los datos de la etiqueta de Source se almacenan, comenzando en la dirección especificada como elemento de Destination, en el procesador PLC-3. |
Los siguientes diagramas muestran cómo difieren los comandos de pantalla y de rango de palabra. El ejemplo utiliza comandos de lectura de un procesador PLC-3 a un controlador
Logix 5000
.
Entregue su opinión