Proyecto de inicio rápido
Desarrolle, compile y ejecute un
Aplicación FactoryTalk Optix
HMI que demuestre las capacidades de FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
- Para probar su aplicación, seleccionepara ejecutar su proyecto mediante el emulador de cliente en su equipo de desarrollo.En ejecución
- Para guardar los cambios periódicamente, pulse o seleccioneen la barra de herramientas.Guardar
- Puede descargar, extraer y abrir el proyecto terminado para investigar sus componentes y configuración: QuickStart.zip
Requisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Configurar y personalizar la ventana principal:Ventana principal en blanco con un título y logotipo personalizados

- Configurar paneles y navegación basada en fichas:Panel de navegación con paneles en blanco

- Configurar objetos gráficos dinámicos:Panel Page1 con objetos gráficos dinámicos

- Configurar las variables y agregar controles de temperatura:Panel Page1 con objetos gráficos dinámicos y controles de temperatura

- Configurar alarmas:Panel Page2 con cuadrícula de alarmas activas
Panel Page3 con historial de eventos de alarma
- Configurar recetas:Panel Page4 con editor de recetas

Entregue su opinión