Aplicación FactoryTalk Optix

Desarrolle y compile
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en
FactoryTalk Optix Studio
. Las aplicaciones compiladas se pueden implementar en
Windows®
o en sistemas cliente de Linux.

Estructura de aplicación

Cada
Aplicación FactoryTalk Optix
compilado contiene estos archivos y carpetas:
  • Archivo ejecutable que inicia la aplicación:
    (
    Windows
    ) Archivo
    FTOptixRuntime.exe
    .
    (Linux) Archivo
    FTOptixRuntime
    .
  • Carpetas
    Bindings
    ,
    Core
    y
    Modules
    . Contienen archivos binarios de tiempo de ejecución.
  • Registros de tiempo de ejecución de la aplicación:
    (
    Windows
    ) Carpeta
    Log
    .
    (Linux) Carpeta
    /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
    .
  • Carpeta
    Projects
    . Contiene una carpeta para cada proyecto compilado (aplicación). Cada carpeta de proyecto contiene:
    • Carpeta
      ApplicationFiles
      . Contiene archivos generados en tiempo de ejecución, como bases de datos incrustadas y bases de datos para las funciones de retentividad y archivos temporales.
    • Carpeta
      ProjectFiles
      . Contiene todos los archivos en uso del proyecto, incluidas imágenes, fuentes y documentos, así como las siguientes subcarpetas:
      • Carpeta
        NetSolution
        . Contiene los ensamblajes de .NET obtenidos de NetLogics C#.
      • Carpeta
        PKI
        . Contiene certificados privados, públicos y rechazados de la autenticación OPC UA.
    • Archivo de proyecto
      .optix
      .
  • Archivos auxiliares, incluido el archivo de configuración
    FTOptixRuntime.xml
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal