Compatibilidad con protocolos de comunicación

Los bloques de funciones MSG_CIP admiten distintos protocolos de comunicación, tal como se describe en esta sección.
Protocolos compatibles
Protocolo de mensajes
Medio de comunicación
Utilizar este bloque de funciones
Cliente y servidor de Modbus/RTU
A través de un puerto serie configurado como Modbus RTU
Cliente y servidor de Modbus/TCP
A través de Ethernet (en lugar de utilizar un puerto serie)
Cliente y servidor de Ethernet IP
A través de un canal Ethernet integrado
Cliente y servidor de serie CIP
Cable Ethernet o cable serie
ASCII
A través de un puerto RS-232 configurado con un controlador ASCII

Modbus RTU

Modbus es un protocolo de comunicación maestro-esclavo Half-Duplex que permite que un solo dispositivo maestro se comunique con un máximo de 247 esclavos. El maestro de red Modbus lee y escribe bits y registros. RTU de Modbus se admite al configurar el puerto serie como RTU de Modbus.
Para obtener más información sobre el protocolo Modbus, consulte las especificaciones del protocolo Modbus.

Modbus/TCP

El protocolo de comunicación de servidor Modbus/TCP utiliza las mismas funciones de mapeado Modbus como Modbus RTU, pero no se admite mediante un puerto serie, sino a través de Ethernet.
El controlador
Micro850
L50E admite hasta 16 conexiones de servidor Modbus TCP simultáneas. La única configuración de protocolo necesaria es la de la tabla de mapeado Modbus.

Ethernet/IP

Los controladores
Micro820
L20E y
Micro850
L50E admiten hasta 16 conexiones de servidor EtherNet/IP simultáneas a través de un canal de comunicación Ethernet incorporado. El canal se puede utilizar para conectar un controlador
Micro850
L50E a diversos dispositivos a través de una red de área local a una velocidad de transferencia de 10 Mbps/100 Mbps.

Protocolo industrial común (CIP)

El protocolo CIP es un protocolo de la capa de la aplicación y de transporte que se utiliza para el envío de mensajes a través de redes EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet, lo que permite conectar HMI fácilmente a un controlador
Micro850
L50E.

Mensajes CIP explícitos

El protocolo CIP se utiliza para el envío de mensajes explícitos. Los mensajes explícitos (configuración, recolección de datos y diagnóstico) se utilizan para transferir datos que no requieren actualizaciones continuas. Los mensajes explícitos se admiten mediante la mensajería de clientes de CIP genéricos a través del bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y mediante la mensajería de clientes de CIP simbólicos a través del bloque de funciones MSG_CIPSYMBOLIC.

Serie CIP

La serie CIP utiliza el protocolo Full-Duplex DF1 y proporciona conexión de punto a punto entre dos dispositivos. Combina la transparencia de datos (especificación ANSI (American National Standards Institute) X3.28-1976, subcategoría D1) con la transmisión simultánea bidireccional con respuestas integradas (subcategoría F1).
Los controladores
Micro850
L50E admiten la serie CIP a través de una conexión RS-232 con dispositivos externos, como equipos que ejecutan software
RSLinx® Classic
, terminales de
PanelView
Component (revisiones del firmware a partir de 1.70) u otros controladores que admiten la serie CIP a través de full-duplex DF1, como controladores
ControlLogix®
y
CompactLogix
con puertos serie incorporados.
El controlador del puerto serie se puede configurar como
Serie CIP
,
Modbus RTU
,
ASCII
, o
Apagar
en el árbol de configuración del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal