Parámetros de la vista Puntos - 5094-OB8(XT)

La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Desactivado
    : La salida es 0 o Desactivado
  • Activado
    : La salida es 1 o Activado
  • Retener
    : La salida conserva el último estado
Estado de salida durante
Modo Fallo
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
  • Desactivado
    : La salida es 0 o Desactivado
  • Activado
    : La salida es 1 o Activado
  • Retener
    : la salida conserva el nivel actual
Estado de salida de modo Fallo
Duración
Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final.
Estado de salida de modo Fallo
Estado final
Determina si el dispositivo cambia a
Activado
o
Desactivado
cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es
Desactivado
. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El dispositivo conserva su estado de modo Fallo actual.
Estado de salida cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa
Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa:
  • Modo Programa
    : indica que se dejan las salidas en el modo Programa.
  • Modo Fallo
    : indica que se han cambiado las salidas al modo Fallo.
Habilitar diagnóstico sin carga
Determina si la detección sin carga está habilitada. Sin carga detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales o si se ha extraído el RTB.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal