Parámetros de la vista Puntos - 5094-OA16(XT)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
|
Estado de salida de modo Fallo Duración | Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final. |
Estado de salida de modo Fallo Estado final | Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado . Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El dispositivo conserva su estado de modo Fallo actual. |
Estado de salida cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa:
|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión